Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Resolución, desviación de linealidad y precisión

Significado de resolución, desviación de linealidad y precisión

¿Sabía usted que la resolución, la desviación de linealidad y la precisión forman parte de los criterios más importantes de un sistema de sensores de medición? En función de la exigencia de la aplicación y del principio de medición estos varían mucho. Ahora le explicaremos estos términos.

Resolución

Desviación de linealidad

La resolución indica el cambio físico más pequeño que el sistema de medición puede detectar.

La desviación de linealidad es la máxima desviación de la recta que une el punto cero del rango de medición con el punto final/desviación máxima. Existe una relación lineal entre la posición/recorrido que se va a detectar y la señal de salida.

Alta precisión, mala exactitud

Baja precisión, buena exactitud

Alta precisión + buena exactitud = precisión

Repetibilidad

La precisión es el grado de concordancia entre el resultado de medición y el valor real de la variable. Por consiguiente, solo es posible alcanzar una alta fiabilidad cuando la precisión es alta y la exactitud es buena. Otro término relacionado es la precisión de repetición. Esta se obtiene cuando siempre se alcanza un punto determinado con condiciones ambientales constantes.

Temas relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?