Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Cableado eléctrico de sensores

Qué hay que tener en cuenta para el cableado de los sensores

Qué tipo de salida necesita: ¿PNP o NPN? ¿Y cómo se diferencian los contactos NC y los contactos NA? Nosotros se lo explicamos.

Salida PNP (salida de alimentación +24 V CC)

Salida PNP (salida de alimentación +24 V CC): La carga se conecta con la salida de conmutación y a la base común (-). Este tipo de salida es común en Europa y Norteamérica.

PNP output


Salida NPN (salida de descenso 0 V CC)

Salida NPN (salida de descenso 0 V CC): La carga se conecta con la salida de conmutación y el punto de referencia (+). Este tipo de salida es común en Asia.

NPN


Contacto normalmente abierto (NO)

NO = normally open = contacto NA
El sensor se "activa" al detectar un objeto. Este principio es el más común en la tecnología de automatización.

Contacto normalmente abierto (NO)


Contacto normalmente cerrado (NC)

NC = normally closed = contacto NC
El sensor se "desactiva" al detectar un objeto.

NC


El complementario (NO + NC)

NO + NC = complementario
El sensor pone a disposición ambas señales. Cuando detecta un objeto, las dos salidas se alternan.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?