Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Ajuste guiado de la posición del rodillo durante el proceso de Calandrado

Indicador de posición digital BDG para cambios de formato rápidos y confiables

El indicador de posición digital BDG con una interfaz de usuario intuitiva le ayuda con los cambios de formato semiautomáticos. Permite un ajuste rápido y preciso de la posición del rollo, de modo que las máquinas se puedan ajustar de manera eficiente a diferentes tamaños de lotes. La luz de marcha guía cuando la rueda gira y muestra claramente el valor objetivo. Además, el sistema ofrece funciones inteligentes como el control de la temperatura interna y la humedad relativa, que garantizan seguridad y fiabilidad adicionales durante el funcionamiento.

Principales Características

  • Funcionalidad IO-Link avanzada para una fácil instalación y procesamiento de datos
  • Monitoreo de condición integrado, incluida la verificación de la temperatura y la humedad internas.
  • Carcasa robusta con protección IP69K y certificación ECOLAB, ideal para entornos industriales exigentes

Productos recomendados para un ajuste de formato eficiente

BDG0292

Indicador de posición digital con Display

BIS00LH

Cabezales de lectura/escritura RFID para identificación de piezas intercambiables

BNI0088

Visualización del estado del sistema.

BNI00E0

Visualización de los puntos de cambio individuales.

BDG0292

Indicador de posición digital con Display

Indicación
Pantalla digital
Tipo de árbol
Árbol hueco
Diámetro de árbol
20 mm
Resolución rotativa
14000 ppr
Repetibilidad
± 1 Inkrement
Desviación máxima en la linealidad
±1°
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Velocidad máx.
600 1/min
Interfaz
IO-Link 1.1
Material de carcasa
PA 12
Grado de protección
IP69K, IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Más detalles del producto
BIS00LH

Cabezales de lectura/escritura RFID para identificación de piezas intercambiables

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 30 x 83 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Latón, Tuercas de latón niquelado, niquelada
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado de protección
IP67
Interfaz
IO-Link 1.1
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Más detalles del producto
BNI0088

Visualización del estado del sistema.

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
3
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Función adicional
Datos del proceso ampliados
Dimensiones
60 x 60 x 213 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
7.2 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
8 Byte
Más detalles del producto
BNI00E0

Visualización de los puntos de cambio individuales.

Principio de funcionamiento
Lámpara indicadora con sensor óptico
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
6
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo de círculo cromático
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Función adicional
Daisy Chain (2x equipos por cada puerto IO-Link)
Alcance
100 mm ajustable
Dimensiones
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Material de carcasa
PC, Transparente
PPS
Fijación
Tornillos M22
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
8.4 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Datos de proceso salida
8 Byte
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el ámbito del calandrado

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?