Visualiza los procesos de producción con las Smartlights Balluff
Haz uso de las Smartlights Balluff para un monitoreo de procesos flexible y eficiente
Las SmartLight Balluff permiten una visualización sencilla y clara de los procesos en una calandria. Gracias a un espectro de colores ajustable y a segmentos configurables individualmente, se pueden mostrar claramente distintos estados de la máquina. Posibles fallos o desviaciones se pueden identificar a tiempo, lo que permite reaccionar a tiempo. La Smartlight se puede adaptar de forma flexible a las necesidades cambiantes durante el funcionamiento y también ofrece una función de advertencia acústica para llamar la atención sobre condiciones críticas.
Principales características
- Colores de libre elección para una representación clara de los diferentes estados de la máquina
- Tres modos de funcionamiento diferentes para adaptarse a las necesidades individuales
- Ajuste rápido de la pantalla durante el funcionamiento sin cambios mecánicos
- Señales de advertencia acústicas a través del módulo de sonido opcional para atención adicional en eventos críticos
Luces inteligentes e iluminación de máquinas recomendadas para visualizar los procesos de producción
Luz de señalización LED compacta de 6 segmentos e IP67
- Principio de funcionamiento
- Lámpara indicadora con zumbador
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos
- Segmentos, número máx.
- 3
- Colores predefinidos
-
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible - Volumen máx.
- 95 dB
- Posibilidad de ajuste
-
Indicación de funcionamiento
Volumen - Función adicional
- Datos del proceso ampliados
- Dimensiones
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Material de carcasa
-
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc - Fijación
- Tornillos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- IP30
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 7.2 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 8 Byte
Iluminación de la máquina
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Versión
- Iluminación de máquinas
- Dimensiones
- Ø 45 x 420 mm
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Material
-
aluminio Anodizado
Vidrio de borosilicato - Superficie de iluminación
- 380 x 42 mm
- Ángulo de irradiación
- 120 °
- Tipo de luz
- LED Luz blanca diffuse
- Intensidad de la luz
- 1450 lm
- Temperatura del color
- 5000 K
- Temperatura ambiente
- -20...40 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - Grado de protección
- IP67
Panel de control IO-Link
- Principio de funcionamiento
- Panel de control IO-Link, cuádruple
- Dimensiones
- 85 x 64 x 199 mm
- Temperatura ambiente mín.
- -5 °C
- Temperatura ambiente máx.
- 55 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
Torre de señalización LED inteligente con diferente número de segmentos
- Principio de funcionamiento
- Piloto luminoso
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos
- Segmentos, número máx.
- 3
- Colores predefinidos
-
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible - Posibilidad de ajuste
- Indicación de funcionamiento
- Función adicional
- Datos del proceso ampliados
- Dimensiones
- 60 x 60 x 213 mm
- Material de carcasa
-
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc - Fijación
- Tornillos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 7.2 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 8 Byte
SmartLight – Torres de señalización LED con diferente número de segmentos
- Principio de funcionamiento
- Piloto luminoso
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos
- Segmentos, número máx.
- 5
- Colores predefinidos
-
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable - Indicación de funcionamiento
-
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible - Posibilidad de ajuste
- Indicación de funcionamiento
- Función adicional
- Datos del proceso ampliados
- Dimensiones
- 60 x 60 x 309 mm
- Material de carcasa
-
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc - Fijación
- Tornillos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- IP65
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 7.2 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 8 Byte
Otros ejemplos de aplicación en el ámbito del calandrado
Descubre más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry