Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Control y seguimiento eficiente durante el calandrado

Los módulos de Red IO Link permiten la máxima productividad de las máquinas calandradoras

Durante el calandrado, materiales como láminas de electrodos se presionan a través de rodillos para lograr un espesor y una estructura superficial uniformes, un paso esencial en la producción de baterías que influye significativamente en el rendimiento y la vida útil de las celdas de la batería. El control preciso de parámetros como la distancia entre rodillos, la temperatura y la presión de contacto mediante sensores es crucial para garantizar una calidad constante del producto. Con un maestro IO-Link en la calandradora se puede aumentar significativamente la eficiencia de los procesos. El maestro IO-Link permite conectar hasta 8 sensores y actuadores IO-Link por puerto, garantizando así un registro completo de todos los datos relevantes del proceso en tiempo real. Las funciones de diagnóstico integradas permiten monitorear continuamente los datos de condición, lo que respalda el mantenimiento predictivo y minimiza el tiempo de inactividad no planificado.

Principales características

  • Conexión de hasta 8 sensores y actuadores IO-Link por puerto para una monitorización y control completos de los parámetros de la máquina
  • Parametrización flexible y adaptación a diferentes condiciones de producción a través del maestro IO-Link
  • Instalación sencilla y esfuerzo de cableado reducido mediante el uso de conexiones IO-Link estandarizadas
  • Compatibilidad con protocolos IIoT como MQTT para una integración perfecta en sistemas de nivel superior
  • Funciones de diagnóstico integradas para detectar anomalías y optimizar los intervalos de mantenimiento.

Productos IO-Link recomendados para optimizar los procesos de calandrado

BNI00KA

Módulos de red para Profinet con carcasa PPS

BNI007Z

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link con carcasa PA

BNI0046

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link

BNI00EN

Módulos de red para Profinet

BNI00HA

Módulos de red para EtherCAT

BNI00KA

Módulos de red para Profinet con carcasa PPS

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
Borne de fuerza elástica, 4-polos
Entradas digitales
16x NPN
Salidas digitales
16x NPN
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
2 A
Corriente de conmutación
16x 500 mA
Corriente total UA, actuador
4 A
Material de carcasa
PA 6.6
Dimensiones
77.5 x 50.9 x 86.8 mm
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP20
Tasa de transmisión
COM3 (230.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
0.6 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI007Z

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link con carcasa PA

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
Sí
Corriente total US, sensor
4 A
Corriente de conmutación
16x 350 mA
Corriente total UA, actuador
4 A
Material de carcasa
PA, Transparente
Dimensiones
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
3.5 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI0046

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
Sí
Supervisión de canal único
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente de conmutación
16x 2 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
6.2 ms
Entrada de datos de proceso
8 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI00EN

Módulos de red para Profinet

Interfaz
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
4 A
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 31.7 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1
Safety Hub Support
Sí
Más detalles del producto
BNI00HA

Módulos de red para EtherCAT

Interfaz
EtherCAT
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el ámbito del calandrado

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?