Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Arquitectura de control en el embalaje secundario

EMBALAJE SECUNDARIO

En las máquinas de envasado modernas, la arquitectura de control influye decisivamente en el rendimiento, la flexibilidad y la escalabilidad a largo plazo. El cableado convencional punto a punto y las interfaces mixtas aumentan la complejidad del sistema, alargan los tiempos de puesta en marcha y elevan el riesgo de errores.

La arquitectura de control basada en IO-Link proporciona una capa de comunicación digital estandarizada entre sensores, actuadores y el controlador. Al reemplazar el cableado complejo con dispositivos inteligentes y configurables, y mediante comunicación unificada, IO-Link permite una arquitectura de máquina consistente en todo el proceso de empaquetado secundario. Los datos en tiempo real, las funciones de diagnóstico y la parametrización contribuyen a reducir el tiempo de puesta en marcha, mejorar la disponibilidad de la máquina y respaldar las estrategias de mantenimiento predictivo.

Beneficios clave

  • Cableado y diseño de máquinas simplificados
    IO-Link sustituye numerosas conexiones individuales por cables M12 estandarizados, reduciendo así el esfuerzo de cableado, el tiempo de instalación y las posibles fuentes de error.

  • Puesta en marcha y conversión más rápidas
    Los parámetros del sensor se pueden configurar, guardar y restaurar digitalmente a través de IO-Link, lo que permite un reemplazo rápido del dispositivo y cambios de formato basados en recetas sin necesidad de ajustes manuales.

  • Arquitectura unificada y escalable
    Gracias a una interfaz IO-Link estandarizada, tanto los modelos básicos como las máquinas avanzadas pueden utilizar el mismo concepto de control, lo que simplifica la planificación del proyecto y facilita las futuras actualizaciones.

  • Funciones de diagnóstico mejoradas y mayor transparencia.
    El acceso continuo a los datos de los sensores y a la información de diagnóstico permite una resolución de problemas más rápida, una mayor estabilidad del proceso y constituye la base de las estrategias de mantenimiento predictivo.

  • Mejora de la OEE y de la eficiencia del ciclo de vida.
    La reducción del tiempo de inactividad, la mayor rapidez en la configuración y el funcionamiento basado en datos contribuyen directamente a una mayor eficacia general de los equipos (OEE) y a una disminución de los costes operativos totales.

BNI00L3

Módulos de red con multiprotocolo

BNI00L3

Módulos de red con multiprotocolo

BNI00KJ

Módulos de red con multiprotocolo

BNI00L4

Concentradores IO-Link

BNI007Z

Concentradores IO-Link

BNI004L

Concentradores IO-Link

BNI00L3

Módulos de red con multiprotocolo

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto
BNI00L3

Módulos de red con multiprotocolo

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto
BNI00KJ

Módulos de red con multiprotocolo

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A (4x) + Type B (4x)
Corriente de salida máx.
4 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
12x PNP, tipo 3
Salidas digitales
12x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto
BNI00L4

Concentradores IO-Link

Interfaz
IO-Link 1.1.4
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
PNP: Yes, NPN: No
Puerto de ampliación
Sí
Supervisión de canal único
Sí
Función adicional
Vibración
Internal temperature
Detección de dispositivos
Corriente total US, sensor
2 A
Corriente de conmutación
16x 2 A
Corriente total UA, actuador
4 A
Material de carcasa
PBT GF30
insertos: acero inoxidable, 1.4404
Dimensiones
68 x 38.3 x 183.5 mm
Temperatura ambiente
-25...60 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM3 (230.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
2 ms
Entrada de datos de proceso
12 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Secondary features
Estadísticas básicas
Contador de ciclos de arranque
Reconocimiento de dispositivos
Estado de las condiciones ambientales extremas
Identificación
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Retardo de la señal
Control de la velocidad de la señal
Contador de conmutación
Configuración de variantes
Control de la tensión y la corriente
Secondary features for condition monitoring
Control de vibraciones
Control de la temperatura interna
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Más detalles del producto
BNI007Z

Concentradores IO-Link

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
Sí
Corriente total US, sensor
4 A
Corriente de conmutación
16x 350 mA
Corriente total UA, actuador
4 A
Material de carcasa
PA, Transparente
Dimensiones
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
3.5 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI004L

Concentradores IO-Link

Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
Bornes roscados/insertables, 4-polos
Conexión (entrada de suministro de corriente)
Bornes roscados/insertables
Conexión enchufes
Bornes roscados/insertables
Entradas digitales
16x PNP, tipo 2
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
1.0 A
Corriente de conmutación
16x 350 mA
Corriente total UA, actuador
1.6 A
Material de carcasa
PA 6.6, UL94V-0
Dimensiones
79 x 33.6 x 84 mm
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP20
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
12 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?