Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección de la presencia de obleas

Detección de la presencia de obleas

Para garantizar un proceso fiable, usted supervisa la presencia de una oblea o banda transportadora utilizando nuestros sensores difusos optimizados para liberación de gases. Los sensores infrarrojos con amplificador externo son adecuados para su uso en vacío. Su forma ultraplana de solo 1,7 mm de altura con un área de vulnerabilidad pequeña es perfects para el espacio limitado en una cámara de vacío.

Las características

  • La altura de instalación ultraplana ahorra espacio
  • Sin zona muerta
  • Carcasa de acero inoxidable altamente resistente

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?