Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitorea la temperatura y ahorra costos durante la finalización de producción de baterías eléctricas

Hubs IO-Link BNI para un monitoreo e integración eficiente de sensores de temperatura

Durante la finalización de las celdas, especialmente durante el envejecimiento de las celdas en cámaras de alta temperatura, el monitoreo preciso de la temperatura es crucial para garantizar el rendimiento y la vida útil de las celdas de la batería. Durante esta fase, que puede durar varias semanas, se utilizan sensores PT100/1000 u otros sensores de temperatura comunes, como termopares o termistores NTC, para detectar fluctuaciones de temperatura y proporcionar datos importantes para el control de calidad. Nuestros concentradores IO-Link BNI permiten la fácil digitalización de estas señales analógicas y su reenvío eficiente al maestro IO-Link y finalmente al PLC. De este modo, IO-Link simplifica la adquisición y transmisión digital de señales de temperatura y reduce los costes de hardware en una media de hasta un 20 %. Estos ahorros provienen de menos cableado y mantenimiento reducido sin comprometer la calidad de los datos.

Además de Profinet, los módulos de red BNI IO-Link también admiten otros protocolos de comunicación industriales comunes como EtherNet/IP, lo que facilita la integración en sistemas existentes y optimiza el monitoreo. Durante la carga y la formación de celdas de batería, los concentradores también se utilizan para conectar digitalmente sensores y actuadores a relés y válvulas solenoides.

Principales Características

  • Fácil instalación y mantenimiento gracias al mínimo esfuerzo de cableado
  • Las funciones de seguridad integradas para monitorear cortocircuitos, sobrecargas y roturas de cables aumentan la seguridad operativa y minimizan el tiempo de inactividad.
  • Varias variantes disponibles para una adaptación óptima a aplicaciones y entornos específicos, por ejemplo, variantes sin zinc ni cobre para entornos de salas blancas
  • Soporte de protocolos de comunicación comunes para una integración perfecta en los sistemas existentes.

Productos recomendados para una producción de celdas eficientes

Otros ejemplos de aplicación en la finalización de celdas

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?