Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Identificación fiable de objetos en el almacén de baterías

Sensores fotoeléctricos BOS para la detección y posicionamiento preciso de Pallets

En la producción de celdas, especialmente cuando se forman y envejecen celdas de batería en gabinetes de alta temperatura, es esencial detectar de manera confiable la presencia de Pallets. Además, las máquinas de almacenamiento y recuperación deben posicionarse con precisión antes de que pueda comenzar la carga y descarga de un pallet de celdas eléctricas. Nuestros sensores fotoeléctricos BOS ofrecen una detección fiable de objetos, lo que resulta ideal para su uso en intralogística en la producción de celdas.

Principales características

  • Detección confiable de objetos independientemente de la superficie, el color y el material, con diferentes rangos disponibles
  • Detección de objetos sobre fondos muy cercanos, incluso con contrastes difíciles, como objetos oscuros sobre un fondo claro.
  • Distancia de escaneo casi constante incluso con diferentes niveles de remisión para obtener resultados de detección consistentes
  • Sólo se requiere una unidad eléctrica sin reflector ni receptor separado, lo que simplifica la instalación y reduce los costos operativos.
  • Disponible con luz roja, luz láser roja, especialmente adecuada para detectar piezas pequeñas, alternativamente con luz azul.

Productos recomendados para posicionamiento preciso y captura de movimiento.

BOS028T

Barreras fotoeléctricas de barrera verticales con distintos tipos de luz para montaje en orificio

BOS027R

Barreras fotoeléctricas de barrera cúbicas con distintos tipos de luz

BOS02AR

Barreras fotoeléctricas fotoeléctricas de barrera verticales con diferentes tipos de luz hasta un alcance de 20 m

BOS01JK

Versión básica económica y pequeña de nuestros interruptores de luz cúbicos

BOS028T

Barreras fotoeléctricas de barrera verticales con distintos tipos de luz para montaje en orificio

Serie
R81K
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
Tipo de luz
Infrarroja
Alcance
0.3...20 m
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
ABS
PMMA
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Volumen de suministro
Escuadra de sujeción
Más detalles del producto
BOS027R

Barreras fotoeléctricas de barrera cúbicas con distintos tipos de luz

Special characteristics
Washdown
Serie
21M
Dimensiones
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
Contacto normalmente abierto (NO)
Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
Tipo de luz
Luz roja
Alcance
0...20 m
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización
Fundición a presión de cinc
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Más detalles del producto
BOS02AR

Barreras fotoeléctricas fotoeléctricas de barrera verticales con diferentes tipos de luz hasta un alcance de 20 m

Serie
R090K
Dimensiones
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Alcance
0...20 m
Conexión
Conector, M8x1, 4-polos
Material de carcasa
PC
PBT
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto
BOS01JK

Versión básica económica y pequeña de nuestros interruptores de luz cúbicos

Serie
5K
Dimensiones
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
Foco típ. para 260 mm
Tamaño de mancha luminosa
0.2 x 0.3 mm en foco
Tipo de luz
Láser Luz roja
Alcance
20...300 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC
PBT
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en la finalización de celdas

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?