Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Inteligente, comunicativo, inalámbrico.

Con IO-Link Wireless BNI

Con IO-Link Wireless BNI

Nuestro sistema inalámbrico consta de un maestro, un concentrador y un puente. En lugar de recibir los datos por cable, como es habitual, el WirelessMaster recibe los datos del sensor de forma inalámbrica a través de un puente o concentrador. Esto ofrece ventajas clave sobre un sistema cableado, como una planificación e instalación más sencillas, mayor flexibilidad de diseño y movilidad, y un menor desgaste de los conectores y cables. Además, facilita la actualización de los sistemas existentes.

Las características especiales

  • Fácil configuración a través del servidor web integrado
  • El rango de frecuencia de 2,4...2,483 GHz se puede utilizar sin licencia
  • rápido y confiable (latencia 5 ms, tasa de error 10–9)
  • Fácilmente escalable y ampliable mediante la integración de dispositivos adicionales (hasta 40 dispositivos)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?