Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Black Line - Módulos de red en carcasa de plástico robusta para aplicaciones versátiles
Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
OPC UA
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
4 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interface IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| Interfaces adicionales | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Clase de puerto | Type A | Type A |
| Corriente de salida máx. | 4 A | 2 A |
| Indicación | no | no |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (COM 2) | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado |
| Conexión (salida de suministro de corriente) | M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Salidas digitales | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/salidas configurables | Sí | Sí |
| Corriente total US, sensor | 16 A | 16 A |
| Corriente total UA, actuador | 16 A | 16 A |
| Material de carcasa |
Plástico Acero fino, Inserts |
Plástico Acero fino, Inserts |
| Dimensiones | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Temperatura ambiente | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Grado de protección |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| Versión IO-Link | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | Sí | Sí |
| Volumen de suministro |
Toma de tierra Tornillo M4x6 |
Toma de tierra Tornillo M4x6 |
| No incluido en el volumen de suministro |
Placa de identificación Tapones ciegos |
Placa de identificación Tapones ciegos |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD

Redes industriales repensadas
La cartera de red ampliada de Balluff establece nuevos estándares en facilidad de uso y acceso rápido al producto adecuado para sus necesidades. Lo que queda es lo bueno: productos Balluff que representan calidad, innovación y fiabilidad.
Descubra nuestras líneas de productos Black, Silver, Washdown y Safe Line, que ofrecen una selección especialmente rápida de nuestros componentes de red. Elija la solución que más le convenga entre tres clases de rendimiento.