Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Los sensores funcionan juntos: entrada de velocidad inteligente

Con sensor de monitoreo de condición Generación 2 BCM

entrada de velocidad inteligente

Las oscilaciones y vibraciones dependientes de la velocidad desempeñan un papel crucial en la monitorización del estado de las máquinas rotativas. Estas incluyen, por ejemplo, bombas, ventiladores, husillos y motores eléctricos. Para detectar cambios críticos de estado de forma temprana y fiable, se recomienda monitorizar sus rodamientos en función de la velocidad. Cualquier cambio de velocidad puede provocar un cambio en la intensidad de la vibración.

Las características especiales

  • Interfaz IO-Link
  • Rango de frecuencia hasta 6000 Hz
  • Características adicionales: varias funciones de conteo, monitoreo de temperatura interna.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?