Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Medición de nivel sin contacto

Medición de nivel sin contacto

Los cabezales capacitivos autoadhesivos son adecuados para la medición de nivel sin contacto en tanques o paredes de tuberías. Al no haber ningún flotador en el depósito, se aumenta la seguridad en los procesos higiénicos. El amplificador separado permite controlar continuamente valores de salida fiables, ya sea a través de una salida analógica o mediante IO-Link.

Las características

  • Libre para cortar (mín. 108 mm)
  • Gran rango de detección, hasta 850 mm
  • Área de sensor flexible

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?