Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitorea la temperatura y la presión en los sistemas de tuberías

Sensores de presión BSP y sensores de temperatura BFT

En la producción continua de lechadas de electrodos para la producción a gran escala de baterías de iones de litio, la lechada se bombea a tanques y se prepara para el recubrimiento. Se requiere un monitoreo continuo para mantener la temperatura y presión correctas en los sistemas de tuberías y tanques. Nuestros sensores de presión con o sin display, así como nuestros sensores de temperatura en contacto con el medio, han demostrado ser soluciones confiables para este propósito exacto.

Principales características

  • Disponible versión con display giratorio y de fácil lectura
  • Versiones sin display: formato compacto y alta resistencia a las vibraciones
  • Interfaces: IO-Link, señales analógicas y puntos de conmutación
  • Conector M12 robusto para una fácil integración
  • Aprobado por UL y CE

Productos recomendados para monitorear la presión y la temperatura en sistemas de tuberías y tanques.

BFT0012

Sensor de temperatura de contacto con display giratorio para una instalación flexible y una gran facilidad de uso

BSP00YC

Sensores de presión con display

BSP00ZW

Sensores de presión rasantes con display para aplicaciones en el sector de la higiene

BFT0005

Sensor de temperatura de contacto

BFT0012

Sensor de temperatura de contacto con display giratorio para una instalación flexible y una gran facilidad de uso

Rango de medición
-20...80 °C
Elemento de medición
Pt1000
Tensión de servicio Ub
15...35 VDC
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Salida de conmutación
PNP
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
25 mm
Conexión de proceso
G 1/2" exterior
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4571)
Material de anillo obturador
FKM
Material de carcasa
PC/ABS
TPE-E, PC, Acero fino (1.4301)
Resistencia a la presión máx.
150 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado de protección
IP65, IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BSP00YC

Sensores de presión con display

Rango de medición
0...250 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
400 bar
Presión de estallido
750 bar
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Salida de conmutación
2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) switchable
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Conexión de proceso
G 1/4" (DIN 3852)
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4301)
Material de anillo obturador
FKM
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
PE, Polietileno gran espesor
Temperatura del medio
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BSP00ZW

Sensores de presión rasantes con display para aplicaciones en el sector de la higiene

Special characteristics
Washdown
Rango de medición
0...5 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
40 bar
Presión de estallido
50 bar
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Salida de conmutación
2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) switchable
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Conexión de proceso
G 1/2" (DIN 3852) enrasado en el frente
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4404)
Material de anillo obturador
FKM
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
PE, Polietileno gran espesor
Temperatura del medio
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, IP69K, estado atornillado
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Más detalles del producto
BFT0005

Sensor de temperatura de contacto

Rango de medición
-30...150 °C
Elemento de medición
Pt1000
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
25 mm
Conexión de proceso
G 1/4" exterior
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4571)
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
Resistencia a la presión máx.
270 bar
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, IP69, IP69K
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el ámbito de la mezcla de lodos

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?