Monitorea las condiciones del mezclador
Sensores de monitoreo de estado BCM
Los sensores de monitoreo de estado de Balluff le proporcionan datos sobre el estado de su mezcladora o de cualquier otro sistema de fabricación de baterías, para que esté informado de posibles problemas en una fase temprana. Las variables físicas, como la vibración o la temperatura, se registran directamente en el motor y se transmiten a un sistema superior a través de IO-Link. Si se alcanzan los valores límite definidos individualmente, se activa una alarma. Los sensores también controlan su propio estado. Todo esto le ayuda a evitar tiempos de inactividad costosos y no planificados e inspecciones manuales.
Principales características
- Adecuado para espacios reducidos gracias a su diseño compacto
- Cómoda parametrización a través de IO-Link
- Múltiples variables de medición en un solo dispositivo: vibración, temperatura, humedad, presión ambiental
- Electrónica de evaluación integrada con preprocesamiento de datos configurable
- Diseño de datos de proceso flexible
Productos recomendados para el monitoreo inteligente del estado de mezcladores y sistemas de fabricación de baterías
Análisis de vibraciones, control de temperatura de contacto.
- Función
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto - Vibración, margen de frecuencia
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -25…+70 °C
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404)
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
Monitoreo de la humedad relativa y la presión ambiental.
- Función
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Humedad relativa del aire
Presión ambiente - Vibración, margen de frecuencia
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -25…+70 °C
- Humedad relativa del aire, rango de medición
- 5...95 %RH
- Presión ambiente, rango de medición
- 300…1100 hPa
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404), Membrana: ePTFE con lana de nylon
- Grado de protección
- IP67
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
Análisis de vibraciones en el dominio del tiempo y la frecuencia.
- Función
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contacto - Vibración, margen de frecuencia
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -40…+80 °C
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1.3
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de conmutación
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Asignación de pines - Secondary features for condition monitoring
- Control de la temperatura interna
Sensores y software para el control del estado de máquinas e instalaciones
- Memoria de datos
- 8 GB EMMC
- Procesador
- 1.8 GHz / 400MHz
- Memoria de trabajo
- 2 GB RAM
- Conexión enchufes
-
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Dimensiones
- 101 x 126 x 50 mm
Otros ejemplos de aplicación en el ámbito de la mezcla de lodos
Descubre más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry