Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detecta de forma confiable los niveles de llenado en la producción de baterías

Sensores capacitivos BCS

Para que los depósitos y contenedores de materias primas y electrolitos se llenen con las cantidades necesarias, Balluff ofrece una amplia gama de sensores para la detección de nivel. Los sensores capacitivos BCS detectan la forma de los niveles fiables y se utilizan en recipientes metálicos y no necesitan ajustarse a los conductores a una altura de 10 mm. La interfaz IO-Link proporciona opciones de amplificación y configuración. El sensor se instala fácilmente y se puede utilizar con un cable de 3 hilos que es estándar en la industria. El sistema de control implementa la supervisión del proceso, la configuración y el análisis de errores en los sensores IO-Link. Es importante que los procesos de la máquina estén optimizados en términos de tiempos y operaciones que sean significativamente más eficientes.

Las características son especiales.

  • Detección de niveles de llenado a través de paredes de contenedores no metálicos de hasta 10 mm
  • Para conductores medianos con ácidos y álcalis
  • Compensación de espuma y residuos mediante tecnología Smart Level
  • Modos funcionales: basado en E/S (SIO), basado en IO-Link

Productos recomendados para la detección de nivel en tanques y contenedores de almacenamiento de materias primas y electrolitos.

BCS012T

Capacidad cúbica Detección de objetos del interruptor de proximidad con distancia de conmutación programable

BCS002M

Sensores de nivel capacitivos y diseño de cilindro compacto

BCS00U6

Detectores capacitivos de proximidad para detectar objetos de plástico

BCS012T

Capacidad cúbica Detección de objetos del interruptor de proximidad con distancia de conmutación programable

Dimensiones
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable con conector, 4-polos, 0.30 m, PUR
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Alcance
1...8 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación programable
Material de carcasa
PP
Superficie activa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Tensión de servicio Ub
12...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto
BCS002M

Sensores de nivel capacitivos y diseño de cilindro compacto

Dimensiones
Ø 8 x 54 mm
Serie
M08
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
Superficie activa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Tensión de servicio Ub
11...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado de protección
IP65
Más detalles del producto
BCS00U6

Detectores capacitivos de proximidad para detectar objetos de plástico

Dimensiones
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Montaje
Enrasado
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
1...20 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en la atmósfera de la mezcla de lodos

Explora más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?