Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitoreo del nivel en los depósitos de arena

Monitoreo del nivel en los depósitos de arena

Los sensores ultrasónicos de Balluff proporcionan una medición sin contacto de los niveles de los depósitos de arena en el área de fundición, de manera continua y en un rango de detección de hasta 6 m. No los afectan ni el polvo ni la contaminación.

La salida del nivel de llenado puede ser una señal analógica o una señal de conmutación doble como valores mín./máx.

Las características

  • Medición continua sin contacto
  • Fiabilidad incluso bajo condiciones ambientales críticas, como el polvo y las impurezas
  • Precisión extrema con alta resolución y sin puntos ciegos
  • Independientes del material y del color

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?