Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitorización de vibraciones en prensas y punzonadoras

Con sensores de monitoreo de condición BCM

Monitorización de vibraciones en prensas y punzonadoras

Durante el punzonado y el conformado, se suelen ejercer grandes fuerzas sobre la pieza para lograr la geometría deseada. Las máquinas y herramientas utilizadas están optimizadas para minimizar los impactos y las vibraciones durante la producción. Los sensores de monitorización de estado (BCM) facilitan la detección de desgaste y cambios (p. ej., en guías lineales y unidades hidráulicas) mediante la monitorización continua de la vibración y la temperatura en el punto de ocurrencia e informando de las desviaciones mediante alarmas definidas por el usuario.

Las características especiales

  • Análisis de vibraciones hasta 6000 Hz (+/– 3 dB de frecuencia de corte)
  • Rango de medición +/–16 g
  • Interfaz IO-Link
  • Monitoreo de temperatura de contacto
  • Funciones adicionales opcionales: contador de horas de funcionamiento, contador de conmutación, análisis de frecuencia, registro de frecuencia y datos brutos.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?