Mover las mercancías de forma eficiente desde el punto de vista energético

Módulos de red BNI

Mover las mercancías de forma eficiente desde el punto de vista energético

Los que quieren dominar la complejidad de los procesos intralogísticos confían cada vez más en los conceptos descentralizados. Por ejemplo, se pueden controlar hasta cuatro accionamientos a través de nuestros módulos de red IO-Link con una corriente de salida de 4 A y, de este modo, hacer funcionar tanto los motores de las cintas transportadoras como los topes eléctricos de sus vías de rodillos, exactamente cuando se necesitan. De este modo, se alivia el sistema de control, se procesa la información de forma eficiente, se aumenta la productividad y se reduce el consumo de energía.

Las características especiales

  • diseño robusto
  • instalación rápida y fácil integración
  • control independiente de los accionamientos
  • Servidor web integrado para la configuración y visualización de la información del módulo
  • Intercambio sencillo de módulos mediante un innovador conector de direcciones

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?