Posiciona de manera confiable los Pallets y Placas
Sensores inductivos BES
Al ensamblar módulos y paquetes de baterías, la posición exacta de los palés y las placas adaptadoras es crucial para un montaje sin errores. Dependiendo de la aplicación se utilizan diferentes sensores inductivos. Nuestra familia de sensores inductivos de factor 1 le ofrece una solución confiable y económica para sus aplicaciones de detección de metales. Estos sensores pueden detectar todos los metales, incluidos acero, aluminio o latón, con la misma distancia de conmutación y sin factor de reducción.
Principales características
- Factor de reducción 1, detección de diferentes metales sin reducir la distancia de conmutación
- Insensible a los campos magnéticos, funcionamiento fiable incluso en entornos con fuertes campos de interferencia magnéticos
- Instalación flexible, la superficie activa giratoria permite una instalación fácil y flexible
- El display y un funcionamiento claramente visible facilita la puesta en servicio y el manejo de los sensores
Productos recomendados para una detección fiable de objetos
Detectores de proximidad inductivos en diseño cilíndrico
- Dimensiones
- Ø 12 x 45 mm
- Forma constructiva
- M12x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 4 mm
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 2500 Hz
- Material de carcasa
- Latón, Recubierto sin níquel
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Principio de funcionamiento
- Sensor inductivo
Detectores de proximidad inductivos en diseño cilíndrico
- Dimensiones
- Ø 12 x 45 mm
- Forma constructiva
- M12x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 4 mm
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 2500 Hz
- Material de carcasa
- Latón, Recubierto sin níquel
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Principio de funcionamiento
- Sensor inductivo
Sensores inductivos de factor 1 en diseño cúbico
- Dimensiones
- 40 x 40 x 62 mm
- Forma constructiva
- 40x40
- Montaje
- flush
- Alcance
- 20 mm
- Salida de conmutación
- PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
- Frecuencia de conmutación
- 400 Hz
- Material de carcasa
- PBT
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Resistente a campos magnéticos
- resistente a campos magnéticos (CA/CD)
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Características adicionales
- Factor 1
Detectores de proximidad inductivos con conexión de cableado PVC
- Dimensiones
- Ø 12 x 48 mm
- Forma constructiva
- M12x1
- Montaje
- No enrasado
- Alcance
- 8 mm
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 1000 Hz
- Material de carcasa
- Latón, Recubierto sin níquel
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PVC
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Principio de funcionamiento
- Sensor inductivo
Otros ejemplos de aplicación en el montaje de módulos
Descubre más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry