Monitorea de forma confiable los motores de las cintas transportadoras
Sensores de monitoreo de condiciones BCM
"Los sensores de monitoreo de estado de Balluff permiten la monitorización continua de los motores de sus sistemas de cinta transportadora, que se utilizan en el montaje de módulos y paquetes para el transporte de módulos de baterías. Los sensores registran parámetros físicos importantes, como la vibración y la temperatura, directamente en los motores y enviarlos a través de IO-Link al sistema superior.
Al recopilar y evaluar estos datos, se pueden identificar problemas potenciales en una etapa temprana. Si se exceden los valores límite definidos individualmente, se activa automáticamente una alarma para que se pueda iniciar el mantenimiento oportuno. Además, los sensores monitorean su propio estado para garantizar un rendimiento constante.
Este monitoreo preventivo evita tiempos de inactividad no planificados y reduce la necesidad de inspecciones manuales, lo que reduce los costos operativos y aumenta la eficiencia de sus procesos de producción.
Principales características
- Registro y análisis de vibraciones en el dominio del tiempo y la frecuencia
- Entrada de velocidad integrada para un control preciso
- Monitoreo de temperatura de contacto para evitar el sobrecalentamiento
- Disponible en versiones hasta IP69K para máxima protección contra el agua y el polvo.
- Rango de temperatura de funcionamiento de -40 a 80 grados Celsius para una amplia gama de aplicaciones
Productos recomendados para el monitoreo inteligente de condiciones en el ensamblaje de módulos y paquetes
Análisis de vibraciones y monitoreo de la temperatura de contacto.
- Función
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto - Vibración, margen de frecuencia
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -25…+70 °C
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404)
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
Monitoreo de la humedad relativa y la presión ambiental.
- Función
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Humedad relativa del aire
Presión ambiente - Vibración, margen de frecuencia
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -25…+70 °C
- Humedad relativa del aire, rango de medición
- 5...95 %RH
- Presión ambiente, rango de medición
- 300…1100 hPa
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404), Membrana: ePTFE con lana de nylon
- Grado de protección
- IP67
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
Análisis de vibraciones en el dominio del tiempo y la frecuencia.
- Función
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contacto - Vibración, margen de frecuencia
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -40…+80 °C
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1.3
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de conmutación
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Asignación de pines - Secondary features for condition monitoring
- Control de la temperatura interna
Sensores y software para monitoreo de condición.
- Memoria de datos
- 8 GB EMMC
- Procesador
- 1.8 GHz / 400MHz
- Memoria de trabajo
- 2 GB RAM
- Conexión enchufes
-
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Dimensiones
- 101 x 126 x 50 mm
Otros ejemplos de aplicación en el montaje de módulos y paquetes
Descubre más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry