Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sensores de alta temperatura para el secado

Sensores de alta temperatura para el secado

El granulado seco es esencial para obtener piezas de plástico de alta calidad. Nuestros sensores capacitivos de acero inoxidable son resistentes a las altas temperaturas para garantizar una alimentación uniforme del granulado húmedo en el secador. Son resistentes al calor hasta 250 °C y controlan de forma fiable todos los niveles.

Características

  • Acero inoxidable
  • Cabezal de sensor de PTFE

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?