Transmisión de datos
EMPAQUETADO DE FINAL DE LÍNEA
En los sistemas de embalaje al final de la línea de producción, como los sistemas de transporte, paletización y envoltura retráctil, la arquitectura de control es crucial para un funcionamiento estable, escalabilidad y alta disponibilidad. Estos sistemas integran numerosos sensores y actuadores descentralizados y deben operar de forma fiable bajo carga continua.
Una arquitectura de control basada en IO-Link proporciona una interfaz digital estandarizada para todo el sistema. El cableado simplificado, la gestión centralizada de parámetros y el diagnóstico continuo permiten un diseño modular de la máquina y un rendimiento predecible. Esto facilita la integración escalable, reduce el tiempo de inactividad y aumenta la disponibilidad de la máquina.
Las ventajas más importantes
-
Instalación simplificada a largas distancias
IO-Link reduce el complejo cableado punto a punto mediante un cableado estandarizado y concentradores de E/S descentralizados, lo que simplifica significativamente la planificación y la instalación de sistemas de final de línea extensos. -
Puesta en marcha rápida y sustitución del dispositivo.
Los sensores y actuadores se pueden parametrizar de forma centralizada y sustituir sin necesidad de ajustes manuales, lo que minimiza el tiempo de inactividad durante el mantenimiento o los cambios en el sistema. -
Arquitectura escalable para la expansión de plantas
IO-Link permite la expansión modular de sistemas de transporte, paletizadores y otras estaciones sin necesidad de rediseñar el concepto de control ni aumentar la complejidad del sistema. -
Diagnóstico mejorado y mayor transparencia.
El acceso continuo al estado del dispositivo y a los datos de diagnóstico permite la detección temprana de fallos, una resolución de problemas más rápida y estrategias de mantenimiento predictivo. -
Mayor disponibilidad y OEE al final de la línea de producción.
Menos errores de cableado, tiempos de recuperación más rápidos y un funcionamiento basado en datos mejoran directamente la disponibilidad de la planta, el rendimiento y la fiabilidad del sistema a largo plazo.
Módulos de red con multiprotocolo
- Interfaz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfaces adicionales
- 8x IO-Link
- Clase de puerto
- Type A
- Corriente de salida máx.
- 2 A
- Indicación
- no
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 16x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 16 A
- Corriente total UA, actuador
- 16 A
- Material de carcasa
-
Plástico
Acero fino, Inserts - Dimensiones
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado de protección
-
IP68
IP69K - Versión IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- Sí
- Volumen de suministro
-
Toma de tierra
Tornillo M4x6 - No incluido en el volumen de suministro
-
Placa de identificación
Tapones ciegos
Módulos de red con multiprotocolo
- Interfaz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfaces adicionales
- 8x IO-Link
- Clase de puerto
- Type A
- Corriente de salida máx.
- 2 A
- Indicación
- no
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 16x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 16 A
- Corriente total UA, actuador
- 16 A
- Material de carcasa
-
Plástico
Acero fino, Inserts - Dimensiones
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado de protección
-
IP68
IP69K - Versión IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- Sí
- Volumen de suministro
-
Toma de tierra
Tornillo M4x6 - No incluido en el volumen de suministro
-
Placa de identificación
Tapones ciegos
Módulos de red con multiprotocolo
- Interfaz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces adicionales
- 8x IO-Link
- Clase de puerto
- Type A
- Corriente de salida máx.
- 0.25 A
- Indicación
- no
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 8x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 4 A
- Material de carcasa
-
Plástico
Acero fino, Inserts - Dimensiones
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado de protección
-
IP68
IP69K - Versión IO-Link
- 1.1.4
- Volumen de suministro
-
Toma de tierra
Tornillo M4x6 - No incluido en el volumen de suministro
-
Placa de identificación
Tapones ciegos
Módulos de red con multiprotocolo
- Interfaz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfaces adicionales
- 8x IO-Link
- Clase de puerto
- Type A
- Corriente de salida máx.
- 4 A
- Indicación
- no
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 16x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 16 A
- Corriente total UA, actuador
- 16 A
- Material de carcasa
-
Plástico
Acero fino, Inserts - Dimensiones
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado de protección
-
IP68
IP69K - Versión IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- Sí
- Volumen de suministro
-
Toma de tierra
Tornillo M4x6 - No incluido en el volumen de suministro
-
Placa de identificación
Tapones ciegos
Módulos de red con multiprotocolo
- Interfaz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces adicionales
- 8x IO-Link
- Clase de puerto
- Type A
- Corriente de salida máx.
- 0.25 A
- Indicación
- no
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 8x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 4 A
- Material de carcasa
-
Plástico
Acero fino, Inserts - Dimensiones
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado de protección
-
IP68
IP69K - Versión IO-Link
- 1.1.4
- Volumen de suministro
-
Toma de tierra
Tornillo M4x6 - No incluido en el volumen de suministro
-
Placa de identificación
Tapones ciegos
Acopladores inductivos
- Función
- IO-Link
- Forma de la señal
- Bidireccional
- Distancia de transmisión
- 0...5 mm
- Componente
- Base
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Tensión asignada de servicio Ue
- 24 VDC
- Material de carcasa
- Acero fino, -
- Dimensiones
- Ø 30 x 85 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Tasa de transmisión
-
COM2 (38.4 Kbaudios)
COM3 (230.4 Kbaudios)
Canal de diagnóstico: COM2 (38.4 kilobaudios) - Aditivos tiempo de ciclo
- 0 ms
- Entrada de datos de proceso
-
0…32 bytes
Canal de diagnóstico: 2 bytes - Datos de proceso salida
-
0…32 bytes
Canal de diagnóstico: 1 byte - Modo SIO
- no
- Secondary features
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes - Secondary features for condition monitoring
-
Control de vibraciones
Control de la temperatura interna
Acopladores inductivos
- Función
- IO-Link
- Forma de la señal
- Bidireccional
- Distancia de transmisión
- 0...5 mm
- Componente
- Remoto
- Conexión
- Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos
- Tensión de salida
- 24 VDC
- Corriente nominal de salida
- 1.5 A
- Corriente de salida máx.
- 2.2 A
- Material de carcasa
- Acero fino, -
- Dimensiones
- Ø 30 x 85 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Tasa de transmisión
-
COM2 (38.4 Kbaudios)
COM3 (230.4 Kbaudios) - Aditivos tiempo de ciclo
- 0 ms
- Entrada de datos de proceso
- 0…32 bytes
- Datos de proceso salida
- 0…32 bytes
- Modo SIO
- no
- Secondary features
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes - Secondary features for condition monitoring
-
Control de vibraciones
Control de la temperatura interna
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES