Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Captura de imágenes

Funciones inteligentes para optimizar la captura de imágenes

Con nuestras diversas funciones inteligentes en torno a la captura de imágenes, puedes influir decisivamente en ella y optimizarla. Por ejemplo, puedes aprovechar al máximo el potencial de rendimiento, simplificar la configuración y reducir decisivamente el esfuerzo de instalación, así como los costes de hardware, software y desarrollo.

Las funciones inteligentes de la captura de imágenes de un vistazo

BlockScan
Como su nombre indica, el BlockScan captura un bloque de área de interés formado por varias líneas. A continuación, se genera una imagen global a partir de un número especificado por el usuario de bloques de AOI individuales y se transmite. Esta función, junto con los sensores de área Pregius Global Shutter de Sony, ofrece la posibilidad de realizar aplicaciones de escaneado lineal utilizando las interfaces estándar USB 3 y GigE Vision.

El BlockScan simplifica el manejo de las aplicaciones de escaneado lineal, por ejemplo, al enfocar, aumenta la facilidad de uso de las cámaras de escaneado de área y reduce los costes al eliminar la necesidad de un capturador de fotogramas, así como a través del menor precio en comparación con las cámaras de escaneado lineal con la misma velocidad de línea.

Datos fragmentados
Los datos fragmentados son metainformación como parámetros de la cámara, marcas de tiempo o contadores de fotogramas en la imagen que se envía a la aplicación host en el mismo flujo de datos que la imagen. Pueden utilizarse, por ejemplo, para reproducir los ajustes de la cámara o para asignar imágenes a diferentes fuentes.

Búfer de fotogramas
La memoria intermedia de imágenes es posible gracias a la cooperación entre la memoria de imagen interna de nuestras cámaras y la FPGA (Field Programmable Gate Array). Con esta funcionalidad se puede, por ejemplo, mirar hacia atrás en el tiempo en el tráfico o en los semáforos (modo pre/post trigger), salvar cuellos de botella en el bus, grabar secuencias de imágenes y alcanzar temporalmente frecuencias más altas (modo burst). De este modo, el búfer de imágenes mejora la seguridad de los datos y permite velocidades de adquisición superiores a las que realmente permite el ancho de banda del bus.

Multi-AOI
Dado que varias zonas de imagen suelen ser igual de interesantes, puede seleccionarlas y acceder a ellas con la función multi-AOI. De este modo, podrá alcanzar frecuencias de imagen más elevadas y reducir la velocidad de transmisión de datos o el ancho de banda necesario.

Pre-disparo
Esta opción permite emitir imágenes capturadas antes de un evento, aumentando así la seguridad de los datos. Esto se consigue mediante la interacción entre la memoria de imagen interna de nuestras cámaras y la FPGA (Field Programmable Gate Array).

Secuenciador
Esta función permite definir fácilmente secuencias de captura que contienen un conjunto específico de parámetros, como ganancia, binning, tiempo de exposición, etc., controlables mediante la entrada y la señal de disparo. De este modo, se captura información que no se conseguiría con un único ajuste.

SmartFrameRecall
SmartFrameRecall crea pequeñas imágenes de previsualización con resolución reducida (miniaturas), que se transmiten al PC anfitrión con ID. Al mismo tiempo, la imagen de resolución completa correspondiente se almacena en la memoria de imágenes de la cámara. Si es necesario, la aplicación también puede enviar una solicitud para que la imagen a resolución completa se transmita en el mismo flujo de datos que las miniaturas. De este modo, la función permite aprovechar al máximo los grandes sensores con altas frecuencias de imagen y utilizarlos a la máxima velocidad, incluso a través de Gigabit Ethernet. Entre las ventajas de SmartFrameRecall se incluyen la reducción de la cantidad de datos y el alivio del sistema en general.

Grabación en serie
La memoria de imagen de nuestras cámaras puede grabar una serie de imágenes y reproducirlas posteriormente. Para ello están disponibles los modos mvRecord y mvPlayback. Mientras que mvRecord tiene en cuenta la frecuencia de imagen establecida y los ajustes de disparo, con mvPlayback las imágenes se emiten a la máxima velocidad de transferencia, para lo cual los ajustes de ancho de banda pueden prever un estrangulamiento. De este modo, la función también aumenta la seguridad de los datos, entre otras cosas.


¿Tienes alguna pregunta? Estaremos encantados de ayudarle.

Temas relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?