Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Control de la cámara

Funciones inteligentes para controlar la cámara y los dispositivos externos

Controla dispositivos externos desde la cámara o activa una acción en la cámara desde el exterior: Con nuestras completas funciones inteligentes para el control de cámaras, ambas cosas son posibles. Por ejemplo, se puede aprovechar al máximo el potencial de rendimiento, simplificar la configuración y reducir de forma decisiva el esfuerzo de instalación, así como los costes de hardware, software o incluso de desarrollo.

Las funciones inteligentes del control de cámaras de un vistazo

Contador / Temporizador / Puertas lógicas
A menudo denominadas micro-PLC o controladores de hardware en tiempo real, estas puertas permiten el control de E/S y adquisición en tiempo crítico, sustituyendo así al control PLC.

Con su ayuda, por ejemplo

  • generar señales de disparo de forma flexible

  • sincronizar varias cámaras

  • generar rápidamente secuencias de imágenes con diferentes ajustes de flash y exposición

  • tomar imágenes oscuras y claras para la sustracción de imágenes de referencia

  • controlar exposiciones para imágenes con diferentes longitudes de onda (R/G/IR)

  • eliminar interferencias mediante circuitos de filtros digitales (entradas)

De este modo, los contadores / temporizadores / puertas lógicas sustituyen a los controladores de flash y otros componentes de control, permiten un manejo cómodo de estos controladores/componentes a través del software de la cámara y simplifican el cableado de su aplicación.

Control de eventos
Esta función permite notificar a una aplicación host cuando se produce un evento interno. Los posibles disparadores pueden ser el final de la exposición del sensor (Fin de Exposición), flancos ascendentes en las entradas digitales (Flanco Ascendente) o el final de un fotograma (Fin de Fotograma). De este modo, el Control de Eventos optimiza los procesos y aumenta la velocidad.

Control de objetivos
Los objetivos motorizados pueden controlarse muy fácilmente: mediante el asistente, es posible ajustar el enfoque, el zoom y el iris mediante controles deslizantes, así como la velocidad a la que los cambios se transmiten al objetivo.

Control de la temperatura
Para garantizar que las cámaras arrancan con seguridad tanto a las temperaturas más altas como a las más bajas y ofrecen imágenes impecables durante todo el ciclo de temperatura, los sensores de nuestras cámaras controlan la temperatura. A través de una alarma programable, pueden generar señales de arranque para medidas de refrigeración externa, por ejemplo, en caso de que ocurra lo peor.

Datos del usuario en la cámara
Cada una de nuestras cámaras dispone de una memoria RAM libre y no volátil en la que se pueden almacenar datos específicos del cliente, como números de serie, o también guardar datos de configuración.


¿Tienes alguna duda? Estaremos encantados de ayudarte.

Temas relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?