Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Configuración multicámara

Funciones inteligentes para el funcionamiento multicámara

Nuestras funciones inteligentes para la configuración multicámara apoyan, facilitan y mejoran el funcionamiento multicámara. Por ejemplo, puedes aprovechar al máximo el potencial de rendimiento, simplificar la configuración y reducir de forma decisiva el esfuerzo de instalación, así como los costes de hardware, software o desarrollo.

Las funciones inteligentes de la configuración multicámara de un vistazo

Comandos de acción
Estos comandos se pueden enviar mediante unicast o broadcast a los dispositivos de la misma subred. Con los comandos de acción, se pueden activar una o varias cámaras a través de Ethernet para sincronizarlas, por ejemplo, aumentando o restableciendo contadores o reiniciando temporizadores. Aunque pueden producirse retrasos en una red Ethernet, son insignificantes en muchas aplicaciones. Los comandos de acción simplifican el cableado de su aplicación.

Freno de banda
Esta función permite distribuir de forma óptima el ancho de banda disponible entre las cámaras conectadas. La base es la definición de un límite disponible para las cámaras individuales: el resultado es una aplicación multicámara que funciona de forma fiable. Esto elimina la necesidad de controladores externos, entre otras cosas, y simplifica el cableado en general.

Sincronización de cámaras mediante PTP, sello de tiempo o PPS
Para garantizar que su aplicación multicámara funcione de forma fiable, nuestras cámaras ofrecen varias opciones para la sincronización directa y el control de varias cámaras entre sí. Entre ellas se incluyen.

  • Protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE1588: un estándar para sincronizar dispositivos en una red Ethernet y parte de GigE Vision 2.0 con precisión de microsegundos.

  • Timestamp - las cámaras también pueden sincronizarse con su reinicio mediante una señal externa; como esto no está previsto en el estándar GigE Vision, hemos desarrollado nuestro propio mecanismo

  • Señal de pulso por segundo (PPS): se puede introducir en la red a través de un PC con NTP para eliminar la desviación entre varios dispositivos; mediante esta señal, los dispositivos pueden determinar cuánto dura un segundo y ajustar el reloj interno si la diferencia es demasiado grande.

La cómoda compatibilidad con aplicaciones multicámara elimina la necesidad de controladores externos y simplifica el cableado en general.


¿Tienes alguna pregunta? Estaremos encantados de ayudarte.

Temas relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?