Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

24.04.2026

Pequeño sistema de medición de posición inductivo BIP

La solución perfecta para espacios de instalación reducidos

Pequeño sistema de medición de posición inductivo BIP

Con los sensores inductivos BIP, puedes medir la posición de objetos metálicos sin contacto, sin desgaste y con la máxima precisión. Nuestros diminutos sensores de posición inductivos se desarrollaron específicamente para espacios de instalación limitados y ahora ofrecen un rendimiento excepcional incluso en las condiciones más difíciles. Los husillos y cambiadores de herramientas compactos y precisos de los centros de mecanizado desempeñan un papel fundamental en el proceso de trabajo. Por lo tanto, la monitorización fiable y sin desgaste del proceso de sujeción es crucial. Debido a la continua miniaturización, las limitaciones de espacio son cada vez más exigentes. El sistema de medición de posición inductivo más compacto, BIP, te ofrece la solución perfecta: con un rango de medición de hasta 7 mm, es ideal para aplicaciones en espacios reducidos.

Gracias a nuestra nueva plataforma tecnológica, ofrecemos disponibilidad simultánea de interfaces analógicas y IO-Link. Esto te brinda la flexibilidad de adaptar el sistema a tus necesidades individuales. La sencilla programación a través de la interfaz IO-Link también permite una integración eficiente en sus procesos existentes. Nuestro sistema de medición de posición no solo cuenta con un diseño muy compacto, sino también con funcionalidades inteligentes que aumentan su eficiencia. Un contador de carreras programable individualmente registra los movimientos de su aplicación y le proporciona información continua sobre el desgaste y la vida útil. Además, los sensores están diseñados para entornos hostiles, lo que garantiza un funcionamiento fiable incluso en condiciones exigentes.

Las características especiales

  • diseño muy pequeño
  • Interfaz analógica y digital simultánea
  • Salida de cables para direcciones horizontales y verticales
  • Funciones inteligentes para una mayor eficiencia
  • Fácil programación a través de la interfaz IO-Link

Productos

Sensor de posición inductivo BIP: sensor inteligente para espacios de instalación reducidos

Dimensiones: 22 x 23,7 x 15 mm

BIP002R

Ideal para condiciones de instalación limitadas

BIP002R

Ideal para condiciones de instalación limitadas

Dimensiones
22 x 23.7 x 15 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Cable, blindaje
Sí
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...7 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Característica de salida
increasing, adjustable
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Más detalles del producto

Sensor de posición inductivo BIP: un todoterreno en los procesos de sujeción
(Sustituto del anterior BIP02)

Dimensiones: 52 x 15,8 x 30 mm

BIP0030

Configuración de fábrica: Potencia de salida

BIP002P

Configuración de fábrica: Salida de voltaje

BIP0030

Configuración de fábrica: Potencia de salida

Dimensiones
52 x 15.8 x 30 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...40 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
Característica de salida
increasing, adjustable
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Más detalles del producto
BIP002P

Configuración de fábrica: Salida de voltaje

Dimensiones
52 x 15.8 x 30 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...40 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Característica de salida
increasing, adjustable
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Más detalles del producto

Soporte de montaje

BAM04ML

Uso para amortiguar sensores inductivos

BAM04MM

Adaptador para BIP L0x-Txxx-06-S4

BAM04MN

Adaptador para BIP L0x-Txxx-06-S4

BAM04ML

Uso para amortiguar sensores inductivos

Utilización
para la atenuación de sensores inductivos
Material
1.71321 (16MnCr5) (EC80) Bronce blanco
Dimensiones
27 x 10 x 28 mm
Fijación
Tornillo M4
Más detalles del producto
BAM04MM

Adaptador para BIP L0x-Txxx-06-S4

Utilización
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
Material
Acero fino (1.4301)
Dimensiones
12.5 x 2.5 x 43 mm
Más detalles del producto
BAM04MN

Adaptador para BIP L0x-Txxx-06-S4

Utilización
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
Material
Acero fino (1.4301)
Dimensiones
12.5 x 6.7 x 58 mm
Más detalles del producto

Downloads

  • Smallest inductive position measurement system BIP
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?