Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Número de contactos conectores
3
Sección transversal de conexión
0.25 mm²
Diámetro de cable D
5.00 mm
Tensión de servicio Ub
30 VDC
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 82-00 | BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | BKS-S113-RT13 | BKS-S218-RT14 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Número de contactos conectores | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Sección transversal de conexión | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Diámetro de cable D | 5.00 mm | 3.5...5 mm | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.4 mm |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologación/conformidad |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
cURus WEEE |
cURus WEEE |
| Fijación cables trenzados | - | Uniones soldadas | Técnica de desplazamiento de aislamiento | Técnica de desplazamiento de aislamiento |
| Corriente nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD