Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
PIN 1: blanco
PIN 2: marrón
PIN 3: verde
PIN 4: amarillo
PIN 5: gris
PIN 6: rosa
PIN 7: azul
PIN 8: rojo
PIN 2: marrón
PIN 3: verde
PIN 4: amarillo
PIN 5: gris
PIN 6: rosa
PIN 7: azul
PIN 8: rojo
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de seguridad Norma AIDA
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 8-polos, A-codificado
Cable
PUR Amarillo, 15 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
8
sección de conductor
0.25 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-0000-1A-069-PX4825-150-C033 | BCC M418-0000-1A-069-PX4825-150-C033 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 8-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Cable | PUR Amarillo, 15 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Amarillo, 15 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 8 | 8 |
| sección de conductor | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Cubierta de cable, color | Amarillo | Amarillo |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD