Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCC0JCJ

BCC VA04-VA04-M415-T4075-1D7

Latiguillos Y

Conexión 1
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Conexión 2
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Conexión 3
M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
24 VDC / 24 VAC
Cable
PUR Negro, 0.17 m, Apto para cadenas de arrastre

Variantes de Producto

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión 1
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Conexión 2
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Conexión 3
M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
24 VDC / 24 VAC
Cable
PUR Negro, 0.17 m, Apto para cadenas de arrastre
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...80 °C
Grado de protección
IP67/IP67/IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?