Barreras fotoeléctricas unidireccionales
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-03 | BOS 12M-XT-LS12-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 70 mm |
| Función de entrada | Prueba (emisor desc.) | Prueba (emisor desc.) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) |
| Característica de radiación | colimado | colimado |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 2.5 mm Salida de luz | Ø 2.5 mm Salida de luz |
| Alcance | 0...30 m | 0...30 m |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PVC | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | Vidrio | Vidrio |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |