Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BTL1KYZ

BTL7-E570-M0200-K-SA348-SR32

Sistemas magnetoestrictivos robustos de medición de posición

Forma
Serie Barra Compact
Fijación
Brida Ø18h6 más agujeros
Material de carcasa
Acero fino (1.4305)
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Conector, M16x0.75, 8-polos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Forma
Serie Barra Compact
Fijación
Brida Ø18h6 más agujeros
Material de carcasa
Acero fino (1.4305)
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Conector, M16x0.75, 8-polos
Salida analógica
Corriente analógica 20…4 mA
Rango de medición
200 mm
Frecuencia de medición máx.
4000 Hz
Desviación máxima en la linealidad
±50 µm
Repetibilidad
± 10 µm
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?