SET01YP

BAV BP-PH-00223-01

Product set 6-parts

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Información sobre el producto BCC0HZE
Key features
Conexión 1
RJ45-Conector, recto, 8-polos
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 8-polos
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
PUR blindado Verde, 2 m
Cable, indicación
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
Número de conductores
8
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-30...70 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 50 VAC
Corriente nominal (40 °C)
0.5 A
Grado de protección
IP20/IP20
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
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
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Información sobre el producto BAE0111
Key features
Dimensiones
27 x 123.6 x 102 mm
Versión
Riel DIN
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
Plástico
Conexión
Borne, 0.25...2.5 mm²
Tensión de entrada
100…240 VCA, Monofásica
Tensión nominal de salida CC
24 V
Corriente nominal de salida
3.12 A
Grado de protección
IP20
Homologación/conformidad
CE
cURus
cULus
WEEE
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Información sobre el producto BCM0001
Key features
Función
Vibración velocidad
Vibración aceleración
Vibración zonas de gravedad
Temperatura de contacto
Automonitorización de sensor
Vibración, margen de frecuencia
2...3200 Hz
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
0…70 °C
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1
Interfaz de posibilidad de ajuste
Configuración flexible de los datos de proceso
Medición de vibraciones según ISO 10816-3
Procesamiento previo de datos (estadística)
Eventos (alarmas previas y principales)
Tiempos de retardo para alarmas
Función de búsqueda con indicador LED (ping)
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
0...70 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Información sobre el producto BCM0002
Key features
Función
Vibración velocidad
Vibración aceleración
Vibración zonas de gravedad
Temperatura de contacto
Humedad relativa del aire
Presión ambiente
Automonitorización de sensor
Vibración, margen de frecuencia
2...3200 Hz
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
0…70 °C
Humedad relativa del aire, rango de medición
5...95 %rF
Presión ambiente, rango de medición
300…1100 hPa
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1
Interfaz de posibilidad de ajuste
Configuración flexible de los datos de proceso
Medición de vibraciones según ISO 10816-3
Procesamiento previo de datos (estadística)
Eventos (alarmas previas y principales)
Tiempos de retardo para alarmas
Función de búsqueda con indicador LED (ping)
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino (1.4404), Membrana: ePTFE con lana de nylon
Grado de protección
IP67
Temperatura ambiente
0...70 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Información sobre el producto BAV002N
Key features
Memoria de trabajo
2 GB RAM
Conexión enchufes
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensiones
101 x 126 x 50 mm
Memoria de datos
8 GB EMMC
Procesador
1.8 GHz / 400MHz
Classifications
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Información sobre el producto BCC03RM
Key features
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Cable
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
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
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?