- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores ultrasónicos
- Sensores ópticos
- Transductores giratorios
- Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil
- Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión
- Sistemas magnetostrictivos de medición de la posición para largas distancias
- Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial
- Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para sistemas hidráulicos móviles
- Transductores magnetostrictivos redundantes de medición de posición
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos
Sensores magnetoestrictivos
Disponible en:
36 Versiones
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cuando necesite medir con absoluta precisión bajo condiciones extremas, puede contar con los robustos sistemas de medición de posición magnetoestrictiva BTL de Balluff. Nuestros sensores están hechos completamente de acero inoxidable y están diseñados con grado de protección hasta IP69K o para soportar aplicaciones en cilindro de alta presión de hasta 1000 bar. Su principio de funcionamiento sin contacto garantiza la prevención del desgaste y garantiza una vida útil casi ilimitada. Balluff ofrece el más alto nivel de fiabilidad y precisión, incluso en entornos hostiles.
Características especiales
- Robusta carcasa de acero inoxidable
- Muy resistentes a golpes y vibraciones
- Gran resistencia al agua, grado de protección IP69K
- Rango de tolerancia a la temperatura de –40°C a +85°C
- Resistentes a presiones de hasta 1000 bar
- Resolución de hasta 1 μm
- Longitudes de medición de hasta 7620 mm
- Libres de desgaste, ya que no hacen contacto. Sin tiempos de inactividad
- Integración sencilla en el sistema gracias a una amplia gama de interfaces, como IO-Link, CANopen, SSI y analógicas
36 Versiones
|
Código de pedido
|
Interfaz | Longitud de medición | Versión mecánica | Temperatura ambiente | Desviación en la linealidad | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso digital | 25...2000 mm | Fijación rosca M22 | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | Exterior - IP69K, Carcasa de acero fino, Resistente a altas presiones 1000 bar | ||
| SSI | 25...2000 mm | Fijación rosca M22 | -40...85 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Exterior - IP69K, Carcasa de acero fino, Resistente a altas presiones 1000 bar | ||
| Impulso digital | 25...2000 mm | Fijación rosca M22 | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | Resistente a altas presiones 1000 bar | ||
| Tensión analógica | 25...2000 mm | Fijación rosca M22 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS | Resistente a altas presiones 1000 bar | ||
| SSI | 25...2000 mm | Fijación rosca M22 | -40...85 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Resistente a altas presiones 1000 bar | ||
| Corriente analógica | 25...2000 mm | Fijación rosca M22 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS | Resistente a altas presiones 1000 bar | ||
| Impulso digital | 25...7620 mm | Fijación rosca M18 | -40...85 °C |
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Exterior - IP69K, Carcasa de acero fino | ||
| SSI | 25...7620 mm | Fijación rosca M18 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 50…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 50…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Exterior - IP69K, Carcasa de acero fino | ||
| Impulso digital | 25...7620 mm | Fijación rosca de 3/4 pulgadas | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Exterior - IP69K, Carcasa de acero fino | ||
| SSI | 25...7620 mm | Fijación rosca de 3/4 pulgadas | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Exterior - IP69K, Carcasa de acero fino |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.