Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Mejore su red con los maestros IO-Link de Black Line

Su primera opción para la automatización

Los maestros IO-Link de Black Line se han desarrollado para la mayoría de los requisitos de aplicación y son la primera opción para su automatización. Disponibles en tres clases de rendimiento diferentes (básico, estándar y avanzado), estos maestros IO-Link se adaptan a sus requisitos de automatización específicos y garantizan una integración perfecta y una mayor eficiencia en sus operaciones. Descubra hoy cómo Black Line puede mejorar su automatización.

advantages_in_a_circle

Sus ventajas de un vistazo

Índices de protección IP67 e IP69K: rendimiento fiable en condiciones adversas.

advantages_in_a_circle

Conexión de alimentación con codificación M12 tipo L: Rendimiento eficiente con una capacidad máxima de transporte de corriente de hasta 16 A.

advantages_in_a_circle

Protocolos IIoT integrados: API REST, MQTT

advantages_in_a_circle

Multiprotocolo: La Black Line puede integrarse en los sistemas de control más habituales

advantages_in_a_circle

Elija el modelo adecuado para su aplicación

Nuestros componentes potentes y fiables están especialmente diseñados para un intercambio de datos eficiente en todos los niveles. Esto es especialmente importante cuando se requieren altos grados de protección, robustez, uso a altas temperaturas o seguridad especial. La combinación inteligente de potentes redes industriales con el estándar de comunicación IO-Link permite un intercambio de información fiable y flexible en diversas áreas de aplicación.

BNI00L1

BNI00L3

BNI00KH

BNI00KJ

Módulos de red con multiprotocolo BNI00L1
330 € *
Módulos de red con multiprotocolo
415 € *
Módulos de red con multiprotocolo BNI00KH
490 € *
Módulos de red con multiprotocolo BNI00KJ
520 € *

Interfaz:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT

Interfaces adicionales:
8 x IO-Link, puerto tipo A

Interfaz IIoT:
API REST, MQTT

Entradas digitales:
16 x PNP, tipo 3

Salidas digitales:
8 x PNP

Carga total
4 A, codificación M12 L


Interfaz:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Interfaces adicionales:
8 x IO-Link, puerto tipo A

Interfaz IIoT:
API REST, MQTT parsed

Entradas digitales:
16 x PNP, tipo 3

Salidas digitales:
16 x PNP,
Pin 4 máx. 2 A,Pin 2 máx. 2 A

Corriente total
16 A, codificación M12 L


Interfaz:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Interfaces adicionales:
8 x IO-Link, puerto tipo A

Interfaz IIoT:
API REST, MQTT parsed

Entradas digitales:
16 x PNP, tipo 3

Salidas digitales:
16 x PNP,
Pin 4 máx. 2 A,Pin 2 máx. 4 A

Carga total:
16 A, codificación M12 L


Interfaz:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Interfaces adicionales:
IO-Link, 4 puertos tipo A, 4 puertos tipo B

Interfaz IIoT:
API REST, MQTT parsed

Entradas digitales:
16 x PNP, tipo 3

Salidas digitales:
16 x PNP,
Pin 4 máx. 2 A,Pin 2 máx. 4 A

Carga total:
16 A, codificación M12 L


  • * Precio de catálogo

  • * Precio de catálogo

  • * Precio de catálogo

  • * Precio de catálogo
BNI00L1 comprar ahora BNI00L3 comprar ahora BNI00KH comprar ahora BNI00KJ comprar ahora

La gama de productos de red de un vistazo

Descubra las nuevas líneas de productos en el campo de la tecnología de redes y obtenga más información sobre las tres clases de rendimiento.
Más información

Su socio de confianza

¡Cuando elige Balluff, elige un proveedor probado con plazos de entrega cortos, fácil integración de una variedad de productos de automatización y soporte técnico gratuito!

¿Por qué elegir Balluff Black Line Master?

  • Supervisión de cortocircuitos de un puerto a un precio atractivo
  • 5 protocolos en uno: multiprotocolo e IIoT
  • Herramienta gratuita Balluff Engineering Tool (BET) para un diagnóstico rápido y una gestión sencilla de toda la estructura IO-Link
  • Servidor web intuitivo y avanzado
  • Asistencia técnica fiable
  • Bajos costes de DI/DO gracias a hubs adicionales con puerto de ampliación (hasta 240 DI/DO con un maestro)
  • Actualizaciones de firmware siempre incluidas sin coste adicional
  • Funciones de diagnóstico avanzadas: Control de cortocircuitos en todos los puertos
  • Función de puerto de ampliación: Opte por una ampliación del sistema sin fisuras y rentable.

Déjenos encontrar juntos soluciones para usted.

Nuestros expertos están a su lado: háblenos de su proyecto o reto.
Póngase en contacto ahora
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?