Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Replanteamiento de las redes industriales

Simplemente encuentre lo que busca

La cartera de productos de red ampliada de Balluff establece nuevos estándares en cuanto a facilidad de uso y acceso rápido al producto adecuado para sus necesidades. Lo que queda es lo bueno: productos Balluff que son sinónimo de calidad, innovación y fiabilidad.

Descubra nuestras líneas de productos Black, Silver, Washdown y Safe Line, que ofrecen una selección especialmente rápida de nuestros componentes de red. Elija la solución adecuada para usted entre tres clases de rendimiento.

Componentes de red Balluff: calidad que habla por sí sola

Nuestros potentes y fiables componentes están especialmente desarrollados para transportar información de forma eficiente a todos los niveles. Esto es especialmente importante cuando se requieren altos grados de protección, robustez, uso a altas temperaturas o seguridad especial.

La combinación inteligente de redes industriales de alto rendimiento con el estándar de comunicación IO-Link permite el intercambio fiable y flexible de información en una amplia gama de aplicaciones.

Línea negra

Línea Silver

Línea Washdown

Línea Safe

La pieza central con una excelente relación calidad-precio.

Productos centrados en aplicaciones especializadas que requieren una robustez particular.

Para aplicaciones en entornos IP69K.

Componentes de red seguros para aplicaciones de seguridad.


Tres clases de rendimiento dentro de las líneas de productos para una flexibilidad aún mayor

Entrada

Estándar

Avanzado

Descripción del producto

Diseñado para integrar fácilmente dispositivos IO-Link en su sistema de automatización y resolver aplicaciones IO-Link estándar.

Proporciona más potencia para escalar su automatización y resolver aplicaciones que requieren más flexibilidad.

Diseñado para resolver aplicaciones exigentes. Conexión perfecta de dispositivos IO-Link, salidas de alto rendimiento y utilización de funciones IIoT avanzadas.

Multiprotocolo

Protocolo único

M12 codificado en L

7/8"

Interfaz de usuario web intuitiva

Conexión en cadena

Corriente total / Corriente máx. Corriente de salida por puerto

4A / 0,5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A / 4A

MQTT

(sin análisis sintáctico)

(análisis sintáctico)

(análisis sintáctico)

Plataforma común para hardware y software

API REST

Clase de puerto tipo A

Puerto clase tipo B

Funciones IIoT ampliables

Más temas del ámbito de la tecnología de redes
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?