Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Nunca te quedes sin aire comprimido

Optimización controlada por DRIVR con el CMTK de Balluff

Optimización controlada por DRIVR con el CMTK de Balluff

Sector industrial:Industria del plástico y el cauchoCliente:Centroplast GmbH, Alemania

A lo largo de los años, Centroplast ha ampliado continuamente su experiencia y se enorgullece de extruir termoplásticos y producir componentes y conjuntos de alta calidad.

Como especialista en plásticos de renombre, la empresa no sólo se centra en productos semiacabados de alta calidad, sino que también ofrece piezas acabadas personalizadas en series pequeñas y grandes. El objetivo es desarrollar soluciones técnicamente sofisticadas para los retos y aplicaciones específicos de cada cliente. Y esto es exactamente lo que Centroplast y Balluff tienen en común. La búsqueda constante de la mejor solución para el cliente.


La situación

Centroplast buscaba una solución segura y sencilla para garantizar el funcionamiento constante del compresor de aire. Esta solución se necesitaba urgentemente, ya que la producción tendría que detenerse si el compresor fallaba. Y estas paradas imprevistas son el peor escenario posible en cualquier línea de producción. El objetivo era utilizar sensores para permitir el mantenimiento predictivo de un compresor envejecido en Centroplast y evitar así costosas compras de sustitución.

La tarea

Muchas plantas de producción tienen sistemas y máquinas críticos para el proceso que no disponen de interfaces digitales para la supervisión y el control. En este caso, se trataba de un compresor crítico para el proceso de producción de Centroplast. La compra de una máquina completamente nueva o el desarrollo de una solución de control especial basada en sensores se descartó rápidamente por motivos de costes.

La solución

Para apoyar el reequipamiento de la máquina, se utilizó el Condition Monitoring Toolkit (CMTK) de Balluff, complementado con sensores de presión especiales para la monitorización del depósito y, junto con la conexión a la plataforma IIoT DRIVR y Google Looker, se pudieron reconocer los signos de desgaste en una fase temprana e iniciar las medidas adecuadas. No fue necesario conectar ni modificar un PLC clásico para ello.


Pasos de implementación

La implementación del CMTK y los sensores asociados fue relativamente sencilla y se completó en pocos minutos. Los datos se registraron utilizando la unidad de evaluación IO-Link suministrada y se reenviaron a Google Looker a través de la plataforma DRIVR IIoT. La instalación de los sensores, la configuración de la plataforma IIoT y la creación de los cuadros de mando se completaron en unas pocas horas, lo que significa que ahora la instalación se puede supervisar de manera eficiente.

¿Por qué es la solución perfecta?


Los factores decisivos a favor del CMTK de Balluff fueron la amplia gama de sensores de alta calidad, los estándares industriales como IO-Link y la sencilla evaluación de datos.

El uso de otros sensores habría supuesto un mayor esfuerzo en la configuración de la pasarela. Se eligió DRIVR para la solución IIoT porque ofrece estructuras de costes transparentes, se puede utilizar directamente sin codificación adicional, es fácilmente escalable para la integración de futuros datos de sensores y se centra en funciones básicas importantes.

La integración de Google Looker permitió una representación intuitiva y visual de los datos y proporcionó una visión general inmediata.

El sistema fue fácil de integrar y nos proporciona información valiosa sobre nuestro compresor. Esto nos da más seguridad y nos permite concentrarnos plenamente en nuestra actividad principal. Balluff nos prestó un apoyo excelente: estamos completamente satisfechos con la solución.


Sus ventajas

  • La combinación de soluciones nuevas y modernas con la tecnología existente aporta muchas ventajas
  • Mantener una visión de conjunto sin tener que invertir en una nueva máquina
  • reequipamiento rentable y eficaz
  • Aprovechar al máximo los datos interpretándolos correctamente
  • Evitar tiempos de inactividad imprevistos y averías inesperadas
  • Ahorrar tiempo, costes y nervios


Los productos

La monitorización de sistemas sin interfaces digitales puede realizarse de forma eficiente y rentable con la ayuda de la tecnología de sensores y la plataforma IIoT adecuada. El ejemplo de aplicación en Centroplast muestra cómo el uso de CMTK de Balluff, la plataforma IIoT DRIVR y Google Looker permite una monitorización sin fisuras y un mantenimiento optimizado.

Kit de herramientas de Condition Monitoring

Monitorización de estado de máquinas y sistemas existentes con Condition Monitoring Toolkit
Más información
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?