Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Solución Plug and Play para supervisar el estado del sistema

Herramientas de Condition Monitoring

Información clave

Tipo de producto

Pasarela IO-Link Edge

Propuesta de valor

La integración sin riesgos de la monitorización permanente del estado aumenta la disponibilidad de máquinas e instalaciones.

Ámbito de aplicación

Autónomo y en red: Operación de sistemas de mantenimiento independientes del control de una planta y suministro de datos como parte de estructuras informáticas más amplias, por ejemplo, para gemelos digitales.

Los retos de la explotación de máquinas e instalaciones

Un reto importante en la industria es controlar el desgaste de los componentes de máquinas, sistemas o líneas de producción complejas. Las distintas tensiones provocan diferentes grados de desgaste en las piezas, lo que afecta a su vida útil. Además, factores como el tiempo de funcionamiento y utilización, las condiciones ambientales y la frecuencia de mantenimiento y revisión influyen en la carga que soportan las distintas piezas.

Monitorización del estado

La base es nuestro Condition Monitoring Toolkit (CMTK), un innovador hardware emparejado con un software inteligente para la adquisición y evaluación automatizada de datos. Cualquier sensor IO-Link puede conectarse sin problemas sin tener que adaptar sus sistemas existentes.

La monitorización de estado reconoce los cambios más pequeños de forma rápida y fiable. Esto significa que siempre estará informado sobre el estado de sus máquinas, podrá planificar las reparaciones y llevar a cabo el mantenimiento preventivo.

Asistente BCM

Con el asistente BCM puede adaptar los sensores de Condition Monitoring a su aplicación con sólo unos clics. Utilice ejemplos prácticos para ver por sí mismo qué pasos son necesarios y lo fácil que es llevarlos a cabo.
Al Asistente BCM

advantages_in_a_circle

Cómo se beneficia del CMTK

Software fácil de usar

advantages_in_a_circle

Hardware potente

advantages_in_a_circle

Ampliaciones modulares

advantages_in_a_circle

Pago único sin costes de licencia ocultos

advantages_in_a_circle

Infraestructura autosuficiente

El CMTK puede funcionar con total independencia de las redes informáticas y de automatización existentes en sus sistemas, para reducir el tráfico de datos y minimizar las interrupciones en los sistemas existentes.

Puesta en servicio Plug and Play

El CMTK está listo para su uso inmediato sin necesidad de configuración. Con parámetros individuales, puede adaptarse de forma óptima a sus necesidades para evitar largos periodos de inactividad.

Configuración de notificaciones personalizadas

Configure fácilmente notificaciones si los datos de los sensores indican un determinado comportamiento de la máquina y defina tareas de supervisión para diferentes tipos de máquinas.

Cualquier escalabilidad

Combine cualquier número de dispositivos CMTK en una red sin esfuerzo de configuración adicional - para una sola interfaz digital, haciendo que la gestión y la supervisión de sus sistemas sean más eficientes.

Ampliabilidad mediante interfaces digitales

El CMTK pone sus datos a disposición a través de OPC/UA y MQTT para que pueda procesarlos en redes locales o sistemas en la nube.

Alta compatibilidad con numerosos sensores

Combine el CMTK con cualquier número de sensores IO-Link y de monitorización de estado para obtener datos de monitorización sobre la vibración, la temperatura o la presión de sus máquinas, por ejemplo.

Aplicaciones y soluciones

¿Tiene alguna pregunta, petición o sugerencia?

¿Tiene alguna pregunta o desea obtener más información? No dude en ponerse en contacto con nosotros directamente. Estaremos encantados de atenderle.
Ir al centro de contacto
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?