Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Optimización de la estrategia de mantenimiento con Condition Monitoring Toolkit (CMTK) de Balluff

Un fabricante mundial de envases utiliza la tecnología de Balluff para la supervisión predictiva de motores

Optimización de la estrategia de mantenimiento con Condition Monitoring Toolkit (CMTK) de Balluff

Industria:Producción de materiales de envasadoCliente:Fabricante líder mundial de materiales de envasado con sede en Irlanda

El cliente buscaba una nueva estrategia de mantenimiento preventivo basada en su enfoque de digitalización. El objetivo era supervisar la vibración y la temperatura de los motores críticos para garantizar un tiempo de actividad eficiente de la máquina y obtener información procesable basada en datos en tiempo real.


La situación

Nuestro cliente, un proveedor líder mundial de envases de papel, incluidos envases de cartón ondulado, cartones y productos bag-in-box, estaba explorando estrategias de mantenimiento innovadoras para mejorar la eficiencia operativa. Identificaron dos motores críticos que requerían una supervisión continua de la vibración y la temperatura. El objetivo principal era recopilar datos precisos que permitieran tomar decisiones proactivas y optimizar así el rendimiento de la máquina.

El reto

El reto consistía en implantar un sistema de supervisión integral que pudiera proporcionar continuamente datos en tiempo real sobre la vibración y la temperatura de los motores críticos. Los clientes necesitaban una solución fiable que pudiera integrarse fácilmente en su infraestructura existente, garantizando una interrupción mínima y la máxima eficacia. También era necesario añadir sensores de caudal al sistema de supervisión en el futuro.

Puntos clave de los datos de Condition Monitoring

Esta figura muestra los indicadores y tipos de datos más comunes que pueden captarse con un enfoque adecuado de monitorización del estado. En el mejor de los casos, las posibles deficiencias y fallos pueden detectarse mucho antes de que se produzcan, por ejemplo, mediante la monitorización de vibraciones o temperaturas.

La solución

Balluff propuso una solución completa que incluía la instalación y configuración del kit de herramientas de Condition Monitoring (CMTK). El asistente CMTK supuso una ventaja significativa para la configuración de sensores existente de Balluff Condition Monitoring (BCM) del cliente y permitió una integración y configuración sin problemas.

¿Cómo funciona?

  1. Monitorización de motores críticos:CMTK supervisa continuamente la vibración y la temperatura de los dos motores críticos, lo que permite una supervisión permanente.

  2. Alertas en tiempo real:El sistema genera alertas en tiempo real cuando se produce una desviación en la vibración o la temperatura, lo que permite tomar medidas correctivas inmediatas.

  3. Recogida y análisis de datos:El CMTK sigue y registra el comportamiento del motor y genera datos procesables basados en condiciones reales.

El proyecto también prevé añadir cuatro sensores de flujo al sistema CMTK para mejorar aún más las capacidades de supervisión.

Productos y características

El CMTK (Condition Monitoring Toolkit) es una completa solución de monitorización diseñada para integrarse perfectamente en los sistemas existentes. Incluye un sólido paquete de software, una versátil unidad base y la posibilidad de conectar hasta cuatro sensores IO-Link, lo que proporciona flexibilidad y la máxima funcionalidad (por ejemplo, configuración sencilla, plug-and-play, sensores con funciones más integradas, etc.).

Esta solución de retroadaptación estandarizada es ideal tanto para la supervisión de máquinas como de procesos y ofrece una gran flexibilidad mediante la conexión de diferentes sensores IO-Link. La funcionalidad plug-and-play del sistema permite una puesta en servicio rápida y sencilla, así como una visualización intuitiva de los datos recopilados.


Características principales del CMTK:

  • Gran flexibilidad:Conecte hasta cuatro sensores IO-Link cualesquiera, lo que permite una configuración de supervisión personalizada para requisitos específicos.

  • Puesta en marcha Plug and Play:El sistema está diseñado para una instalación sencilla, lo que permite a los usuarios configurar rápidamente los datos y empezar a visualizarlos sin procedimientos complejos.

  • Alertas:El CMTK puede configurarse para emitir alertas cuando se superan umbrales ajustables para avisar a tiempo de posibles problemas.

  • Sistema autosuficiente:Funciona independientemente de los servicios en la nube y del control de la máquina y cuenta con funciones integradas de almacenamiento de datos.

  • Supervisión remota:La integración en red permite a los usuarios supervisar el rendimiento y los datos del sistema desde cualquier ubicación, lo que garantiza la supervisión continua y la gestión remota.

Kit de herramientas de Condition Monitoring

Monitorización de estado de máquinas y sistemas existentes con el kit de herramientas de monitorización de estado
Más información


Ventajas

  • Datos precisos para la toma de decisiones:
    Proporciona información fiable para tomar medidas basadas en datos reales.

  • Monitorización avanzada del motor:
    Supervisa continuamente el comportamiento del motor y captura datos importantes.

  • Alertas instantáneas:
    Genera alertas en tiempo real ante desviaciones en la vibración o la temperatura.

  • Fácil integración:
    El asistente CMTK garantiza una instalación y configuración sencillas.

  • Escalabilidad futura:
    Posibilidad de ampliar el sistema con sensores adicionales si es necesario.

La introducción de un enfoque de Industria 4.0 en nuestra planta es un paso importante en nuestra estrategia de innovación. El CMTK desempeña un papel central en esto, ya que nos ayuda a mejorar nuestros procesos de mantenimiento y aumentar la eficiencia.

Werksleiter des Verpackungshersteller

Este proyecto es un ejemplo de cómo las soluciones de Balluff están permitiendo la transición a la monitorización avanzada de máquinas basada en la condición y garantizando que nuestros clientes estén siempre un paso por delante con sus estrategias de mantenimiento y maximizando su eficiencia operativa".
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?