Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Cartera de IIoT

La selección de Balluff IIoT

Cartera de IIoT

Ni siquiera el Internet industrial de las cosas puede prescindir del hardware. El hardware en forma de sensores, RFID y dispositivos de red genera y transporta los datos relevantes para todas las aplicaciones.

Gracias a nuestra variada cartera de productos y a nuestros muchos años de experiencia en automatización, contamos con una amplia y sólida base para desarrollar continuamente nuevas soluciones aptas para la IIoT. Cuando desarrollamos nuestros productos, confiamos en el uso de estándares abiertos. Porque con interfaces y protocolos estandarizados, nos aseguramos de que pueda operar nuestras soluciones en su infraestructura IIoT existente y en plataformas comunes.

Conozca la selección de Balluff IIoT. Estos productos le ofrecen un número especialmente grande de puntos de datos de alta calidad para aplicaciones con capacidad IIoT.


Tecnología de sensores

La selección IIoT incluye todos nuestros sensores que tienen un protocolo digital como el estándar de comunicación IO-Link. Y, además, proporcionar más datos de proceso y servicio preprocesados.

El valor añadido de estos sensores para las aplicaciones con capacidad IIoT reside en el suministro de estos datos de proceso preprocesados: Estos datos pueden ser evaluados y se puede obtener información útil de ellos. Por ejemplo, puede reducir el tiempo de inactividad de la planta mediante la supervisión de la función de conmutación del sensor.

Ejemplo: el valor añadido de los sistemas de medición de la posición del campo magnético
El sistema de medición de la posición del campo magnético BMP con interfaz IO-Link le ayuda, entre otras cosas, a supervisar su estado. Esto se debe a que el sensor proporciona datos adicionales de proceso y servicio preprocesados a través de su interfaz. Se trata, por ejemplo, de los valores de la temperatura interna, del contador de horas de funcionamiento y del contador de ciclos de conmutación, que puede utilizar, entre otras cosas, para la monitorización del estado.


RFID y tecnología de redes industriales

Además de los sensores, la selección de IIoT también incluye módulos de RFID y de red que permiten la comunicación de extremo a extremo desde el nivel de campo hasta el de TI. Estos dispositivos son el middleware que necesita para las aplicaciones habilitadas para el IIoT.

Ejemplo: Comuníquese aún más fácilmente con los módulos de red
Desde hace tiempo es posible configurar los dispositivos de red IO-Link, como el módulo de red BNI para Profinet, a través de un servidor web. Ahora también tiene una API REST como interfaz de programación. Esto le permite comunicarse fácilmente con los módulos, por ejemplo para transportar datos a TI.

Ejemplo: Comunicación directa con el nivel de borde mediante una unidad de evaluación RFID
La unidad de evaluación BIS V RFID dispone de una interfaz TCP/IP y otra USB. Esto permite la comunicación directa con el nivel de borde. También puede conectar sistemas basados en PC a la unidad de evaluación y utilizarlos, por ejemplo, para la gestión digital de herramientas en centros de mecanizado o en la máquina herramienta.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?