Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Gestión de herramientas digitales

Junto con ILLIG a la aplicación de smartphone para herramientas

Junto con ILLIG a la aplicación de smartphone para herramientas

Balluff ha desarrollado una aplicación para smartphones junto con el fabricante de máquinas Illig. Esta solución de software interactúa con el hardware RFID de Balluff instalado en la herramienta del cliente y constituye la interfaz entre la máquina, la herramienta y el operario. La aplicación permite ver y evaluar los datos del ciclo de vida de los moldes no sólo en la máquina, sino también en cualquier otro lugar de la producción, sin necesidad de hardware adicional. Una etiqueta legible de tipo RFID adherida a la herramienta almacena los datos característicos específicos y permite el ajuste de los parámetros necesarios de la herramienta en la máquina durante el cambio de la misma.

Valor añadido para los clientes/usuarios finales

El uso de la aplicación para smartphones simplifica la gestión de las herramientas digitales. Los nuevos datos sólo tienen que actualizarse una vez. Esto se aplica tanto a los operadores como al propio personal de servicio de Illig. Los datos se ponen a disposición de todos los sistemas conectados. El intercambio de datos automatizado y simplificado, el procesamiento de datos, el registro y el archivo simplifican los procesos y reducen los errores.

Además, la aplicación para smartphone proporciona al personal de servicio información adicional relevante sobre la máquina, la herramienta y el material necesario antes de que lleguen al lugar para el servicio. Esto puede, por ejemplo, garantizar la disponibilidad puntual del material y evitar así que la producción se paralice.

El resultado es que los usuarios de las máquinas y, por tanto, los clientes de Illig Maschinenbau consiguen una mayor productividad a través de la aplicación para teléfonos inteligentes, aumentando así la eficiencia y ahorrando costes para toda la empresa. Esto se consigue sobre todo gracias a la mayor disponibilidad de las herramientas, la conexión en red de todos los datos, la mayor transparencia gracias a la información obtenida adicionalmente, la marcada facilidad de uso y la mayor flexibilidad. Según el fabricante de máquinas, estos son precisamente los temas que ocupan actualmente a sus clientes de diversas industrias.

Detalles del proyecto

Periodo de desarrollo (prueba de concepto; puesta en marcha, implementación):
3 meses

Productos/Tecnologías:
Tecnología RFID HF

Requisitos técnicos:
Interfaces abiertas, Lector externo, Datos a intervenir y a almacenar en caché en tiempo real sin WLAN

Bloques de servicios:
ciberseguridad, diseño y desarrollo de HMI, desarrollo integrado, dispositivos inteligentes, diseño e integración de hardware
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?