Ajuste preciso de la posición de los cilindros hidráulicos en el proceso de calandrado
Sensores de posición inductivos para un control preciso y una supervisión fiable de la posición del rodillo
En las máquinas de calandrado, que se utilizan en la producción de baterías para la compactación uniforme y el control del grosor del material de ánodos y cátodos, el control preciso de la posición de los rodillos es esencial para una calidad constante del producto. Con nuestros sensores de posición inductivos, la posición de los cilindros hidráulicos que mueven los rodillos puede detectarse con precisión y sin contacto. Estos sensores proporcionan información continua al sistema de control de la máquina para que las desviaciones puedan corregirse inmediatamente. La alta precisión de repetición y la ausencia de desgaste garantizan una larga vida útil y bajos costes de mantenimiento. Gracias a su diseño compacto, también pueden instalarse fácilmente en espacios reducidos de la máquina.
Características especiales
- Cuatro series diferentes para opciones de aplicación flexibles, incluso en espacios reducidos
- Rango de medición ajustable individualmente para una adaptación óptima a la aplicación correspondiente
- Sin desgaste gracias a la detección sin contacto y sin ajuste mecánico
- Alta precisión de repetición y posicionamiento preciso para una calidad de proceso elevada y constante
- Interfaces analógicas y digitales, variante IO-Link para una integración y un procesamiento de datos sencillos
- Amplia gama de aplicaciones, p. ej. detección de la posición de rodillos, profundidad de punzonado, posición de pinzas o válvulas
Productos recomendados para el ajuste preciso de la posición de cilindros hidráulicos
Sensor de posición inductivo con alta inmunidad CEM
- Dimensiones
- 30 x 18 x 40.5 mm
- Forma constructiva
- cuadrangular
- Conexión
- Cable, 2 m, PUR
- Cable, blindaje
- Sí
- Material de carcasa
- PA
- Rango de medición
- 0...17 mm
- Salida analógica
- Corriente analógica 4...20 mA
- Característica de salida
- adjustable
- Repetibilidad según BWN
- ±50 µm
- Desviación máxima en la linealidad
- ±250 µm
- Tensión de servicio Ub
- 15...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C, Deriva de temperatura desde -10...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Principio de funcionamiento
- Sistema inductivo de medición de posición
Sensor de posición inductivo de fácil manejo
- Dimensiones
- 35 x 35 x 31 mm
- Forma constructiva
- cuadrangular
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PUR
- Cable, blindaje
- Sí
- Material de carcasa
- PA
- Rango de medición
- 0...17 mm
- Salida analógica
- Analógica, tensión 0...10 V
- Característica de salida
- adjustable
- Repetibilidad según BWN
- ±50 µm
- Desviación máxima en la linealidad
- ±250 µm
- Tensión de servicio Ub
- 15...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Principio de funcionamiento
- Sistema inductivo de medición de posición
Sensor de posición inductivo, transmisión de señales a través de IO-Link
- Dimensiones
- 70 x 30 x 16 mm
- Forma constructiva
- cuadrangular
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
- PA
- Rango de medición
- 0...40 mm
- Interfaz
- IO-Link 1.0
- Repetibilidad según BWN
- ±100 µm
- Desviación máxima en la linealidad
- ±500 µm
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Principio de funcionamiento
- Sistema inductivo de medición de posición
Sensores inductivos rápidos de medición de posición
Transmisión de señales: interfaz SSI
- Conexión
- Conector, M12x1, 8-polos
- Material de carcasa
- Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
- Longitud de medición
- 300 mm
- Interfaz
-
SSI: V1.1
IO-Link
Lineal creciente/decreciente - Característica de salida
- Lineal creciente/decreciente
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado de protección
- IP67, con conector
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principio de funcionamiento
- Inductive Rapid Positioning System
Señales de salida analógicas (fácil manejo)
- Conexión
- Conector, M12x1, 5-polos
- Material de carcasa
- Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
- Longitud de medición
- 300 mm
- Interfaz
-
Tensión analógica: V1.1
IO-Link
Tensión analógica: 0…10 V
Lineal creciente/decreciente - Característica de salida
- Lineal creciente/decreciente
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado de protección
- IP67, con conector
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principio de funcionamiento
- Inductive Rapid Positioning System
Señales de salida analógicas (alta inmunidad a interferencias electromagnéticas)
- Conexión
- Conector, M12x1, 5-polos
- Material de carcasa
- Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
- Longitud de medición
- 300 mm
- Interfaz
-
Corriente analógica: V1.1
IO-Link
Corriente analógica: 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente - Característica de salida
- Lineal creciente/decreciente
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado de protección
- IP67, con conector
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principio de funcionamiento
- Inductive Rapid Positioning System
Transmisión de señales: IO-Link
- Conexión
- Conector, M12x1, 4-polos
- Material de carcasa
- Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
- Longitud de medición
- 300 mm
- Interfaz
-
IO-Link: V1.1
Lineal creciente/decreciente - Característica de salida
- Lineal creciente/decreciente
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado de protección
- IP67, con conector
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principio de funcionamiento
- Inductive Rapid Positioning System
Otros ejemplos de aplicación en el campo del calandrado
Descubra más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry