Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Simplificar el cableado y reducir costes en la producción de baterías

Maestro IO-Link, módulos de E/S BNI y fuente de alimentación BAE para una eficaz arquitectura de control descentralizada

Los sistemas de E/S descentralizados marcan nuevas pautas en la automatización industrial. Los bloques de red montados en la máquina fuera del armario de control reducen considerablemente el cableado individual convencional mediante cables preconfeccionados con conectores enchufables. Estos bloques de red no sólo proporcionan información completa de estado y diagnóstico que acelera la planificación, el diseño y la puesta en servicio, sino que también permiten una arquitectura de control flexible y escalable mediante el uso de maestros IO-Link y módulos de E/S. La integración de IO-Link no sólo mejora las opciones de diagnóstico, sino que también reduce el esfuerzo de cableado y simplifica el mantenimiento.

Características especiales

  • Reducción del esfuerzo de cableado gracias a los maestros IO-Link descentralizados y los módulos de E/S BNI
  • Amplias funciones de diagnóstico para aumentar la fiabilidad operativa
  • Instalación rentable gracias a componentes modulares y cables estándar
  • Alimentación descentralizada con fuente de alimentación BAE Heartbeat® e interfaz IO-Link para monitorización centralizada
  • Compatibilidad con protocolos IIoT como MQTT y REST API para una integración preparada para el futuro

Fuentes de alimentación recomendadas para un suministro de energía óptimo

BAE0114

Fuentes de alimentación para el armario eléctrico

BAE00ER

Fuentes de alimentación Heartbeat

BAE012N

Fuentes de alimentación de campo con interfaz IO-Link

BAE0114

Fuentes de alimentación para el armario eléctrico

Dimensiones
85.5 x 123.6 x 128.5 mm
Versión
Riel DIN
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
Metal
Conexión
Borne, 0.25...4 mm²
Tensión de entrada
100...240 V AC, monofásico
Tensión nominal de salida CC
24 V
Corriente nominal de salida
20 A
Grado de protección
IP20
Homologación/conformidad
CE
cURus
cULus
WEEE
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Más detalles del producto
BAE00ER

Fuentes de alimentación Heartbeat

Dimensiones
85.4 x 57 x 139 mm
Versión
IP67
Fijación
Fijación de brida
Material de carcasa
aluminio
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra
Tensión de entrada
100...240 V AC, monofásico
Tensión nominal de salida CC
24 V
Corriente nominal de salida
3.8 A
Potencia de salida máx.
91.2 W
Corriente de salida máx.
6 A para máx. 4 s
Grado de protección
IP67, con conector
Homologación/conformidad
CE
cURus
WEEE
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Más detalles del producto
BAE012N

Fuentes de alimentación de campo con interfaz IO-Link

Potencia de salida máx.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corriente nominal de salida
15 A
Tensión de entrada
85...264 V AC
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 3-polos, S-coded-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x2-Conector hembra, 5-polos, L-coded-codificado
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67/IP65
Dimensiones
181 x 59 x 183 mm
Fijación
Fijación de brida
Material de carcasa
aluminio
PET
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el sector del calandrado

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?