Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Control de la tecnología de transporte y manipulación para instalaciones, máquinas o sistemas robotizados (alcance de hasta 1 m)

Punto de lectura UHF unilateral con alcance de 1 m

Las tareas en las plantas de fabricación son múltiples: desde el control y la trazabilidad en los procesos de producción hasta la tecnología de manipulación de máquinas y robots, pasando por el control del flujo de materiales y la tecnología de transporte. Y todo ello en entornos difíciles.

El lector de corto alcance BIS VU-320 de Balluff, con un alcance de lectura típico de 1 m, es perfectamente adecuado para ello. Este cabezal compacto de lectura/escritura es extremadamente versátil. El robusto lector detecta hasta 50 soportes de datos simultáneamente, independientemente de la aplicación. Gracias a la función PowerScan integrada, la adaptación automática al soporte de datos UHF que se va a escanear tiene lugar con sólo pulsar un botón de autoajuste, sin necesidad de una laboriosa configuración manual de los parámetros. Esto permite la captura automatizada de información de producto, producción y calidad relacionada con las piezas, incluso en aplicaciones dinámicas. Además, el lector compacto aprovecha las ventajas de la plataforma BIS V, ya que se conecta a la unidad de evaluación BIS V mediante un cable de conexión estándar, que puede colocarse a una distancia de hasta 50 m del cabezal de lectura/escritura.

  • Alcance de hasta 1 metro
  • Lector de corto alcance BIS VU-320 en combinación con la unidad de evaluación RFID multifrecuencia BIS V
  • Captura de hasta 50 etiquetas en una sola operación

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?