Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

Siempre mantente al día

Con nuestros correos electrónicos, recibirá información regular sobre productos, eventos, servicios y Balluff.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Identificación de múltiples objetos en la tecnología de transporte - mediante aplicaciones de túnel UHF (alcance de hasta 1 m)

Aplicación en túneles con un alcance de 1 m

En intralogística, un gran número de objetos y componentes se mueven sobre cintas transportadoras. Las mercancías se envían en cajas de transporte de una zona de producción a otra. Para poder comunicar la información sobre el material correcto, así como el lugar y la hora de recogida directamente al sistema informático principal, es necesaria la identificación de los componentes.

El sistema de túnel RFID, desarrollado para la automatización industrial robusta, permite la identificación rápida de un gran número de objetos, individualmente o incluso en lotes. Para ello, todas las mercancías llevan un transpondedor que puede leerse al pasar por el túnel en el rango de detección de las antenas RFID. Esta disposición de los componentes RFID es especialmente adecuada para la detección de muchos portadores de datos en un rango de detección de hasta un metro. Las unidades de evaluación UHF de alto rendimiento ofrecen las funcionalidades adecuadas para esta aplicación. A la unidad de evaluación pueden conectarse hasta cuatro antenas pasivas, que se utilizan en forma de túnel por encima del sistema de transporte. Las antenas de adaptación están disponibles en distintos tamaños.

  • Alcance de hasta 1 metro
  • Unidad de evaluación de alto rendimiento BIS U-61xx para su uso con hasta 4 antenas pasivas de tamaño medio
  • Adquisición de muchas portadoras de datos en un solo proceso
  • Almacenamiento central de datos en el sistema informático superior

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?