Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Identificar las herramientas de forma fiable y mantenerlas de forma proactiva

Sistema RFID industrial BIS U para una documentación transparente y unos procesos de mantenimiento eficaces

Con los soportes de datos UHF de nuestro sistema RFID industrial BIS U, los tiempos de funcionamiento y el uso de las cuchillas de corte pueden registrarse y documentarse directamente en la herramienta. Esto significa que las necesidades de mantenimiento, como la limpieza, la sustitución o el reprocesamiento, pueden reconocerse en una fase temprana y notificarse automáticamente al sistema de control de la máquina antes de que se produzcan fallos. Al mismo tiempo, los ciclos de limpieza regulares pueden registrarse sin problemas. Para la recopilación de datos pueden utilizarse tanto lectores portátiles RFID como lectores instalados permanentemente, lo que ofrece la máxima flexibilidad.

Características especiales

  • Amplios rangos de lectura para un registro fiable de los datos del molde, incluso en entornos exigentes
  • Documentación sin fisuras del uso de las herramientas para apoyar las estrategias de mantenimiento predictivo
  • Total transparencia del uso, mantenimiento y reprocesado para maximizar la eficiencia y disponibilidad de las herramientas

Productos recomendados para una identificación fiable de las herramientas

BNI00AJ

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link

BIS013U

Unidades de evaluación multifrecuencia

BIS015Z

Cabezales de lectura/escritura UHF con unidad procesadora integrada (860...960 MHz)

BIS016H

Soportes de datos UHF para la identificación de herramientas

BNI00AJ

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas analógicas
8x Analógica, tensión/analógica, corriente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termopar tipo J/Termopar tipo K)
Entradas/salidas configurables
no
Corriente total US, sensor
4 A
Corriente total UA, actuador
4 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 31.8 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
55 ms
Entrada de datos de proceso
22 Byte
Datos de proceso salida
1 Byte
Más detalles del producto
BIS013U

Unidades de evaluación multifrecuencia

Grupo de productos
Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
Interfaz
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Tensión de servicio Ub
24 V DC SELV/PELV
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Conexión
2x M12x1-Casquillo, 4-polos, D-codificado 7/8"-Conector, 5-polos
Más detalles del producto
BIS015Z

Cabezales de lectura/escritura UHF con unidad procesadora integrada (860...960 MHz)

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Dimensiones
130 x 50.5 x 130 mm
Forma de la antena
Patch
Polarización
Circular
Potencia de salida ajustable
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Material de carcasa
PC, Recubierto ABS, Cinc, Fundición a presión, (Enchufe)
Interfaz
RS485 (solo para la conexión BIS V)
Tensión de servicio Ub
24 V DC LPS Clase 2
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Grado de protección
IP54
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BIS016H

Soportes de datos UHF para la identificación de herramientas

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
850…960 MHz
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Dimensiones
23 x 1 x 100 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
128 Bit
Memoria EPC, lectura/escritura
496 Bit
Memoria TID, solo lectura
96 Bit
Forma de la antena
Dipol
Montaje
sin metal (zona libre)
Temperatura de almacenamiento
-40...85 °C
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Material de carcasa
PET
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el campo del corte y el punzonado

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?