Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Medición continua de la posición de la herramienta de punzonado en el proceso de entallado

Sensores de posición magnetostrictivos BTL para la máxima precisión y fiabilidad del proceso

En el proceso de entallado de la fabricación de baterías, en el que se perforan electrodos con precisión, es necesario controlar con exactitud la posición del molde para garantizar la calidad de los productos. Los sensores de posición magnetoestrictivos BTL de Balluff ofrecen una solución fiable para ello. Permiten una medición de posición continua y sin desgaste y están disponibles en dos versiones: como varilla y como perfil. Esta flexibilidad facilita la adaptación a las respectivas condiciones de espacio y requisitos de la máquina y garantiza un montaje rápido y sin complicaciones.

Características especiales

  • Su diseño compacto facilita la integración en espacios reducidos
  • Disponible con interfaz analógica e IO-Link para una integración perfecta en los sistemas existentes
  • Rápida parametrización y adaptación a los distintos requisitos del proceso gracias a IO-Link
  • Monitorización continua de condiciones como la temperatura y la vida útil para la detección temprana de fallos
  • Medición simultánea de varias posiciones y velocidades para una supervisión exhaustiva del molde
  • Robusta carcasa de aluminio IP67 herméticamente sellada que ofrece protección en entornos difíciles
  • El funcionamiento sin contacto evita el desgaste mecánico, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento

Productos recomendados para el posicionamiento preciso de herramientas

Otros ejemplos de aplicación en el campo del corte y punzonado

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?