Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Los robots industriales giran y pivotan con gran dinamismo

Sistemas de medición de ángulos con codificación magnética BML

Los robots industriales giran y pivotan con gran dinamismo

Capacidad en tiempo real con alta precisión de posicionamiento y un tamaño reducido: estas ventajas predestinan los sistemas de medición angular codificados magnéticamente para la realimentación de posición en motores de par.

Características especiales

  • Larga disponibilidad gracias a tiempos de alineación cortos: sin holguras ni histéresis
  • Gran dinamismo: la alta frecuencia de ciclos aumenta la productividad
  • Integrables y energéticamente eficientes: diseño delgado, peso reducido
  • Alta densidad de potencia: no se necesita espacio para engranajes

Productos recomendados para el posicionamiento preciso de robots

BML0906

Encóder de posición absoluta

BML085M

Encóder de posición incremental

BML0906

Encóder de posición absoluta

Dimensiones
16 x 18.6 x 54 mm
Conexión
Cable, 5 m, PUR
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada, Cromado
Interfaz
IO-Link 1.1
Rango de medición
8190 mm
Resolución
1 µm
Distancia de lectura
0.01...1.3 mm
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado de protección
IP67
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Codificación de interfaz
Binario
Homologación/conformidad
cURus
CE
WEEE
Más detalles del producto
BML085M

Encóder de posición incremental

Dimensiones
12 x 13.1 x 35 mm
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Material de carcasa
aluminio
Interfaz
Digital A/B (RS422)
Resolución
1 µm
Distancia de lectura
0.01...1.8 mm
Señal de referencia
Sin señal de referencia
Tensión de servicio Ub
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado de protección
IP67
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Homologación/conformidad
cURus
CE
WEEE
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el campo de la robótica

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure drive technology
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?