Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Control flexible de los procesos en los espacios más reducidos

Sensor de monitorización de estado BCM

Control flexible de los procesos en los espacios más reducidos

Las paradas imprevistas y las interrupciones en el proceso de producción son molestas y costosas. Con nuestro sensor multifuncional de monitorización del estado, contribuimos al funcionamiento eficaz y sin problemas de su sistema y aumentamos la eficacia global de los equipos (OEE). El sensor le proporciona datos de estado que puede utilizar para automatizar las inspecciones. Registra diversas variables físicas como vibraciones, temperatura, humedad y presión ambiental, las procesa y transmite los datos a un sistema de nivel superior a través de IO-Link. También puede reconocer su propio estado y comunicarlo a los usuarios.

Características especiales

  • Diversas variables medidas en un solo dispositivo
  • Electrónica de evaluación integrada con preprocesamiento de datos configurable
  • Eventos e indicadores de estado configurables
  • Rápida conexión y fácil integración mediante IO-Link
  • Diseño compacto y robusto

Productos recomendados para la monitorización inteligente del estado en procesos robotizados

BCM0003

Sensores de monitorización de estado con análisis adicional de vibraciones en el rango de tiempo y frecuencia

BCM0001

Sensores de monitorización de estado con análisis de vibraciones y monitorización de la temperatura de contacto

BCM0002

Sensores de monitorización de estado con monitorización adicional de la humedad relativa y la presión ambiente

BAV002N

Sensores y software para Condition Monitoring de máquinas y sistemas

BCM0003

Sensores de monitorización de estado con análisis adicional de vibraciones en el rango de tiempo y frecuencia

Función
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contacto
Vibración, margen de frecuencia
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-40…+80 °C
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1.3
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Stainless steel 1.4404 (316L)
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Características secundarias
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de conmutación
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Asignación de pines
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de la temperatura interna
Más detalles del producto
BCM0001

Sensores de monitorización de estado con análisis de vibraciones y monitorización de la temperatura de contacto

Función
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Vibración, margen de frecuencia
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-25…+70 °C
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Más detalles del producto
BCM0002

Sensores de monitorización de estado con monitorización adicional de la humedad relativa y la presión ambiente

Función
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Humedad relativa del aire
Presión ambiente
Vibración, margen de frecuencia
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-25…+70 °C
Humedad relativa del aire, rango de medición
5...95 %RH
Presión ambiente, rango de medición
300…1100 hPa
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino (1.4404), Membrana: ePTFE con lana de nylon
Grado de protección
IP67
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Más detalles del producto
BAV002N

Sensores y software para Condition Monitoring de máquinas y sistemas

Memoria de datos
8 GB EMMC
Procesador
1.8 GHz / 400MHz
Memoria de trabajo
2 GB RAM
Conexión enchufes
2x LAN: hembra RJ45, 8 polos
4x IO-Link: hembra M8x1, 4 polos, codificación A
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 estándar A
Dimensiones
101 x 126 x 50 mm
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el campo de la robótica

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?