Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Posicionamiento de piezas en el montaje

Total transparencia de los datos en todo momento

Posicionamiento de piezas en el montaje

Generar, transportar y procesar información es indispensable en el entorno de la Industria 4.0. Por ello, los sensores inteligentes in situ son cada vez más importantes. Nuestros sensores multifunción optoelectrónicos detectan estados de funcionamiento reales y recopilan y procesan información. Y a través de IO-Link, proporcionan muchos más datos que la pura señal de conmutación.

El sensor multifunción BOS 21M ADCAP con luz roja es ideal para optimizar el posicionamiento de sus piezas durante el montaje. Puede cambiar cómodamente entre cuatro modos de sensor diferentes a través de IO-Link para obtener la mejor funcionalidad en cada caso. Esto le permite utilizar el método de detección mejor y más fiable para su tarea.

Al mismo tiempo, el sensor también transmite datos de diagnóstico. La evaluación del valor de emisión de luz proporcionado le permite reconocer el creciente ensuciamiento del sensor. Esto le permite organizar los programas de mantenimiento y limpieza de forma que los sensores se limpien siempre a tiempo antes de que se produzcan fallos. También le permite saber si los sensores siguen ajustados de forma óptima después de la limpieza.

Pero el BOS 21M ADCAP puede hacer aún más: supervisa continuamente la luminosidad y el brillo del haz de luz emitido por los LED, de modo que las desconexiones de los sensores son prácticamente imposibles. Además, la función de recuento integrada con varios modos de recuento y reinicio permite comprobar el número de elementos sin ningún esfuerzo de programación adicional en el sistema de control.

Si sus tareas de detección son más exigentes, le ofrecemos nuestro láser optoelectrónico de alta precisión BOS 21M HPL con numerosas funciones adicionales. Gracias a los distintos modos de detección y evaluación, con este láser de alto rendimiento se pueden detectar con precisión incluso objetos complicados y los detalles más pequeños.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?